Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Contacto engastado D-SUB, serie: HC-M-DSUB-C, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 1 mm, corriente asignada: 5 A, sección de conexión: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , material contacto: Metal