SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Conector de bus D-SUB
2902324

Conector D-SUB, 9 polos, conector hembra, con macho PG-D-SUB, asignación: 2, 3, 5, 7, 9; dos prensaestopas M12 (codificación A) a 35°. Sistema de bus: CAN, CANopen®. Resistencia de cierre mediante terminación M12 por separado.

Detalles de producto









Sus ventajas

Puesta en servicio sencilla, Plug & Play
Instalación sin fallos, especialmente en la construcción de maquinaria en serie
Conexión rápida gracias al bloqueo rápido SPEEDCON M12
Peso reducido
CANopen®
Terminación mediante resistencia de cierre M12
Variante con conexión de programación
Adaptador entre entornos IP20 e IP67
Apantallado con metalización de agujeros de M12 a D-SUB