Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Conector Push-Pull (variante 14), fundición inyectada de cinc, con inserto SC-RJ para POF, para diámetro de cable 5,5 mm ... 10 mm, salida de cables arriba