El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SUBCON-PLUS-CAN/AX - Conector de bus D-SUB
2306566

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, ejecución axial con dos entradas de cables, sistema de bus: CAN, CANopen, SafetyBus-P; ocupación de pins: 2,3,7; bornes de conexión por tornillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Bornes separados para cables de bus
Puesta en marcha por segmentos
Alta velocidad de transmisión
Confeccionado en condiciones de campo
Entrada cable de elección flexible
Alta seguridad CEM
Adecuado para cables de bus según CiA Draft Recommendation 303-1 con diámetro exterior de 8 mm
Resistencia de cierre terminal conectable