Die Serie D21 eignet sich dank verschiedener Bauformen und Varianten wie z. B. fliegende Verbindungen und Wanddurchführungen für unterschiedliche Anwendungen. Erhältlich sind die Wire-to-Board-Steckverbinder als doppelreihige Ausführung mit 6 bis 20 Polen im Raster 2,50 mm.
Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 20, Artikelfamilie: DD31H 2,2/..-V, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton