Steckverbinder für den Motoranschluss von Jalousien, Rollläden und Markisen
Die konfektionierbaren Installationssteckverbinder QPD STAK 3 und QPD STAS 3 von Phoenix Contact erleichtern die Elektroinstallation. Sie wurden speziell für den Motoranschluss von Jalousien, Rollläden und Markisen entwickelt.
Der Leistungsanschluss wird feldseitig einfach und schnell mit dem Steckverbinder QPD STAK 3 umgesetzt. Auf der Geräteseite kommt der QPD STAS 3 zum Einsatz. Die Konfektionierung erfolgt mit Hilfe der IDC-Schneidklemmtechnik bequem ohne Spezialwerkzeug und ohne Abisolieren. Im Handumdrehen ist die Elektroinstallation fehlerfrei und sicher erledigt. Die oftmals schwer zu erreichenden Einbausituationen erfordern nicht nur einen einfachen Anschluss, sondern auch eine robuste und langlebige Verbindung. Die Installationssteckverbinder QPD STAK/STAS 3 sind für diese Anforderungen ausgelegt. Die spritzwasser- und staubgeschützten Gehäuse sorgen für einen hohen Schutz im Außenbereich, sind sicher gegen Zugbelastung und überzeugen durch Stoßfestigkeit. Selbst extreme Temperaturen oder auch UV-Strahlen können der Energieverteilung nichts anhaben.