Neue Halterung für Photovoltaik-Panels – schnell montiert, flexibel einsetzbar
Die neuen Halterungen POS Panelfix von Phoenix Contact ermöglichen die einfache und schnelle Befestigung von PV-Panels im Bereich von 20 bis 200 Wp, unabhängig vom Hersteller.
Eine Person kann die Halterung innerhalb von 15 min montieren. Das reduziert den Aufwand und spart wertvolle Installationszeit auf der Baustelle. Um PV-Panels dauerhaft und stabil zu fixieren, genügt der Einsatz eines einzigen Werkzeugs – ideal für Anwendungen, bei denen Effizienz zählt. Die Halterung ist mit gängigen PV-Panels kompatibel und unterstützt somit den herstellerunabhängigen Einsatz in verschiedenen Umgebungen. Das macht sie zur idealen Lösung für modulare Solarsysteme. Die witterungsbeständige Konstruktion sorgt für einen sicheren Halt und eine lange Lebensdauer – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.