Neue Generation von Ethernet-Medienkonvertern

26.09.2023
Produktfamilie der Ethernet-Medienkonverter

Phoenix Contact bringt drei neue Familien von Medienkonvertern auf den Markt, die jeweils für spezifische industrielle Umgebungen und Herausforderungen entwickelt wurden.

Diese Geräte sind auf hohe Performance, Langlebigkeit und Flexibilität ausgelegt und erfüllen die unterschiedlichen industriellen Anforderungen von kostengünstigen Lösungen bis hin zu Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohen EMV-Werten.

Die Medienkonverter der Serie MC 1000 wurden für preisbewusste Branchen konzipiert und bieten eine erschwingliche und dennoch zuverlässige Konnektivitätslösung. Die Konverter ermöglichen die Ethernet-Übertragung über Lichtwellenleiter und eine nahtlose Kommunikation ohne Qualitätseinbußen.

Die Konverter der Serie MC 1000T verfügen über einen erweiterten Temperaturbereich und stellen zudem eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen bereit. Sie sorgen für eine nahtlose Konnektivität auch unter schwierigen Bedingungen.

Die Serie MC 1000E wurde speziell für Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen und explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt und erlaubt einen stabilen Datenaustausch. Darüber hinaus verfügen die Geräte über ein umfangreiches Zulassungspaket.

Die Medienkonverter der MC 1000-Serie werden strengen Anforderungen industrieller Umgebungen gerecht und setzen somit einen neuen Standard für die nahtlose Datenübertragung.

Das neue Medienkonverter-Portfolio ist eine Erweiterung der erfolgreichen Ethernet-Switch-Familie von Phoenix Contact und umfasst eine größere Bandbreite an Glasfaserschnittstellen, anwendungsorientierten Funktionen, Zulassungen und Installationsorten.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications