FL SWITCH 3016T - Industrial Ethernet Switch
2891059

Managed Ethernet Switch mit 16 RJ45-Ports für 10/100 Mbit/s und einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C ... +75 °C

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Varianten für Umgebungstemperaturen von -40 bis 75 °C und von -10 bis 60 °C
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s
LWL-Ports erlauben 100 Mbit/s
Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung
Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten
Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung
Einzigartige Aufräum-Funktion blendet ungenutzte Konfigurationsseiten aus, reduziert die Komplexität sowie Wartungs- und Inbetriebnahmezeiten
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau