Anmelden
Produkte
Produktübersicht
Einen Distributor finden
Technologien
Produkte konfigurieren und entwickeln
Musterservice
Produktkonformität
Automatisieren
Cloud-Computing
HMIs und IPCs
Industrielle Kommunikation
Software
SPS (Steuerungen) und I/O
Markieren, Montieren und Installieren
Aderendhülsen und Crimpverbinder
Beschriftungsmaterial
Drucker
Handwerkzeuge
Industriebeleuchtung und Signaltechnik
Installations- und Montagematerial
Klemmenkästen und Leergehäuse
Werkerassistenzsystem für die Leitervorbereitung
Werkzeugautomaten
Schalten, Messen und Überwachen
Energiemonitoring
I/O-Signalrangierung
Motor-, Maschinen- und Anlagenüberwachung
Motorstarter und elektronische Schaltgeräte
Prozessanzeigen und Feldgeräte
Relais und Optokoppler
Sicherheitsschaltgeräte und Sensoren
Trennverstärker und Messumformer
Verbinden
Board-to-Board-Steckverbinder
Elektronikgehäuse
Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder
Prüfstecksystem
Rangierverteiler
Reihenklemmen
Sensor-/Aktor-Verkabelung
Steckverbinder und Kabel
Systemverkabelungen für Steuerungen
Verteilerblöcke
Versorgen, Laden und Schützen
DC/DC-Wandler und DC/AC-Inverter
EMV-Filter
Energieverteiler
Geräteschutzschalter
Ladetechnik für die Elektromobilität
Redundanzmodule
Schutzrelais für Netzschutz
Stromversorgungen
Überspannungsschutz
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Industrien & Applikationen
Übersicht Industrien & Applikationen
Applikationsbeispiele aus der Praxis
ELEKTROMOBILITÄT
Übersicht Elektromobilität
Elektrofahrzeuge
Ladeinfrastruktur
ENERGIE
Energiespeichersysteme
Energieübertragung und -verteilung
Konventionelle Energieerzeugung
Solarenergie
Windenergie
FERTIGUNG, GERÄTE- UND ANLAGENBAU
Automobilindustrie
Digital Factory
Elektroinstallation
Gerätehersteller
Maschinenbau
Schaltschrankbau
INFRASTRUKTUR
Bahn
Gebäudeautomation
Smart City
Verkehrsinfrastruktur
Wasser- und Abwasserwirtschaft
PROZESSINDUSTRIE
Marine und Offshore
Prozessautomation
BELIEBT
Bildungslösungen
Datenverbindungen für smarte Netzwerke
Funktionale Sicherheit
Industrial Security
Industrielle Fernkommunikation
Offenes Ecosystem für industrielle Automatisierung
Power Reliability
Videoüberwachung
Unternehmen
Über uns
Was uns antreibt
Karriere
Unsere Standorte weltweit
Partner, Distributoren und Lieferanten
Events & News
News & Events
Service & Support
Überblick Service & Support
After Sales Service
Digital Business
Dienstleistungen Markierungslösungen
Kontakt
Kataloge
Mein Phoenix Contact
Login/Registrierung
Warenkorb
Meine Bestellungen
Meine Angebote und Kontrakte
Meine Produktliste
Mein Produktvergleich
Startseite
Produkte
Steckverbinder und Kabel
Datensteckverbinder
Patch-Kabel - NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...
RJ45-Steckverbinder, IP20
Polbild RJ45-Stecker
Patch-Kabel - NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...
1411854
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6
A
, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Wo kann ich diesen Artikel kaufen?
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Datenkabel konfektioniert
Polzahl
8
Geschirmt
ja
Kabelabgang
gerade
LED Signalisierung
Statusanzeige
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Elektrische Eigenschaften
Bemessungsspannung (III/3)
72 V (DC)
Nennspannung U
N
48 V
Nennstrom I
N
0,5 A
Übertragungsmedium
Kupfer
Materialangaben
Material Dichtung
TPE
Steckverbinder
Steckzyklen
≥ 200
Kopf 1
Schutzart
IP20
Kabel / Leitung
Leitungsgewicht
44,00 kg/km
Kabelaufbau
Leitungstyp
Ethernet
Leitungsaufbau
4x2xAWG26/7; S/FTP
Leitungsaußendurchmesser
6,70 mm
Außenmantel, Material
PUR
Außenmantel, Farbe
wasserblau RAL 5021
Material Leiter
blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung
7x 0,16 mm
AWG Signalleitung
26
Aderdurchmesser inklusive Isolierung
1 mm
Einzelader, Farbe
weiß-blau, weiß-orange, weiß-grün, weiß-braun
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
100 Ω ±5 % (bei 100 MHz)
Mechanische Eigenschaften
Kleinster Biegeradius, fest verlegt
min. 33,5 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt
min. 33,5 mm
Biegezyklen
Kleinster Biegeradius, fest verlegt
min. 33,5 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt
min. 33,5 mm
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP20 (RJ45-Steckverbinder)
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-20 °C ... 70 °C (RJ45-Steckverbinder)
-20 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1411854
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel
ABNAAK
Produktschlüssel
ABNAAK
Katalogseite
Seite 402 (C-2-2019)
Zolltarifnummer
85444210
Herkunftsland
PL
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-9.0
27060308
ECLASS-10.0.1
27060308
ECLASS-11.0
27060308
ETIM
ETIM 8.0
EC002599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Zulassungen
EAC
Zulassungs-ID: 19060508
EAC
Zulassungs-ID: B.00385/20
Environmental Product Compliance
China RoHS
Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten