Logikmodule
Logik- und Kommunikationsmodule
Unsere modularen Logik- und Kommunikationsmodule übernehmen das Schalten und Steuern von IO-Signalen in einfachen Anwendungen bei kleinen bis mittleren Kanalzahlen. Auf dem Markt der Logikmodule führt das Logikrelaissystem PLC logic die Logik-, Interface- und Feldebene in einer kompakten Lösung zusammen. Bei dezentralen Applikationen mit Anbindungen an eine übergeordnete Steuerung bietet Ihnen das modulare Remote-Relaissystem PLC-INTERFACE Ethernet Gateway eine flexible und platzsparende Lösung mit bis zu 56 IO-Kanälen. Integrieren Sie Ihre Relais ganz einfach ins Netzwerk.
Produktkategorien
Ihre Vorteile
- Flexible Kanalbestückung (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) und kompakte Bauform für einfache Anwendungen mit kleinen bis mittleren Kanalzahlen im dezentralen Schaltkasten
- Multiprotokollanbindung dank innovativem Netzwerkmodul mit High-Performance-Chipsatz (PROFINET Class C und S2-Redundanz)
- Intuitive und schnelle Integration in die Steuerungsebene dank der Kompatibilität zu etablierter Steuerungssoftware
- Hohe Verfügbarkeit durch steckbare Schaltelemente bei den Logik- und Kommunikationsmodulen
- Flexibel kombinieren: Bestücken Sie jeden Kanal individuell je nach Applikationsanforderung
- Effizient verdrahten dank Push-in-Anschlusstechnik und Spezialvarianten für die Sensor- bzw. Aktorverdrahtung
Logikmodule Kombinieren Sie Relais- und Analogmodule mit Logikfunktionen und intuitiver Software
Auf dem Markt der Logikmodule führt das Logikrelaissystem PLC logic erstmals Logik-, Interface- und Feldanschlussebene in einer Lösung zusammen. So schalten und steuern Sie I/O-Signale mit nur einem kompakten System. Kombinieren Sie je nach Bedarf das Logikmodul mit den passenden Relais- und Analogmodulen. Der modulare Aufbau ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Kommunikationsmodule Remote-Relaissystem mit Netzwerkanbindung: Die dezentrale Lösung für einfache Anwendungen mit kleinen bis mittleren Kanalzahlen
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: Das modulare Remote-Relaissystem unterstützt einfache Anwendungen mit bis zu 56 I/O-Kanälen. Integrieren Sie Ihre Relais ganz einfach ins Netzwerk. Profitieren Sie von hoher Flexibilität und intuitiver Konfiguration dank der Kompatibilität zu etablierter Steuerungssoftware. Unsere skalierbaren Module für den dezentralen Schaltkasten bieten bis zu 65 % Platzersparnis und somit eine wirtschaftliche Ergänzung zu klassischen Remote-I/O-Lösungen.