FTP-3F/14 - Prüfstecker
1029269

Prüfstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 14, Anschlussart: Kabelschuhanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte