BTFE 6-3/14 - Prüfsteckleiste
1029252

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 14, Anschlussart: Ringkabelschuh, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Montageart: Wandmontage, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte