Steckbrücke - FBS 1/3-8
3032363
Electrical number: 158900025

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polbelegung: 1,3, Farbe: rot


Produktdetails




Produkttyp Steckbrücke
Polzahl 3
Rastermaß 8,2 mm

Belastungsstrom maximal 41 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)

Belastungsstrom maximal 41 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)

Breite 22,9 mm
Höhe 29,6 mm
Rastermaß 8,2 mm

Farbe rot
Material Kupfer
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Isolierstoff PA

Technische Daten
Polbelegung 1, 3

Montageart Steckmontage

Artikelnummer 3032363
Verpackungseinheit 10 Stück
Mindestbestellmenge 10 Stück
Verkaufsschlüssel BE2Z2X
Produktschlüssel BE2Z2X
Katalogseite Seite 402 (C-1-2019)
GTIN 4046356302883
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5.14 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.14 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Ihre Vorteile

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken