Geschlitzte Kabeltülle
CES-STPULG-BK-6
-
Kabeltülle
1797258
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 5 mm ... 6 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 20,5 mm