M12-Verschlussschraube für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder
Verschlussschrauben
Verschlussschrauben für sichere und saubere Anschlüsse bieten passende Lösungen zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse an Verteilerboxen. Die abgestimmten Lösungen erleichtern eine zuverlässige und übersichtliche Integration in industrielle Systeme. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Größen und Ausführungen für verschiedene Einbau- und Umgebungsbedingungen. Die Komponenten unterstützen eine saubere Montage sowie den Schutz und die sichere Führung von Anschlüssen.
M8-Verschlussschraube für nicht belegte M8-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder
Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit O-Ring
Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit O-Ring
Verschlussschraube, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
M12-Verschlussschraube für nicht belegte M12-Buchsen der geschirmten Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder
Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit O-Ring
Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit O-Ring
Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit O-Ring
Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit O-Ring