Verschlussstopfen, Farbe: rot
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen und Blindstopfen verschließen nicht belegte Anschlüsse, Gewinde oder Öffnungen in Gehäusen und Kabeleinführungssystemen. Das Sortiment umfasst diverse Ausführungen für unterschiedliche Durchmesser. Die Auswahl deckt verschiedene Materialien, Abmessungen und Einbausituationen ab. So lassen sich freie Einführungen passend zur jeweiligen Bauform sauber schließen und für die weitere Installation eindeutig abgrenzen.
Verschlussstopfen, für Gewinde steckbar, Farbe: rot
Verschlussstopfen, Farbe: rot
Verschlussstopfen, für Pg9/ Pg11, zum Verschließen von nicht belegten Anschlüssen
Verschlussstopfen, Farbe: rot
Blindstopfen, Material: PA, Länge: 20 mm, Durchmesser: 9 mm
Blindstopfen, Material: PA, Länge: 20 mm, Durchmesser: 8 mm
Verschlussstopfen, für Gewinde steckbar, Farbe: rot
Blindstopfen, Material: PA, Länge: 20 mm, Durchmesser: 10 mm
Blindstopfen, Material: PA, Länge: 25 mm, Durchmesser: 5 mm