Kabeltülle, groß, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 32 mm ... 33 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 20,5 mm
Kabeltüllen
Kabeltüllen für das Kabeleinführungssystem CES modular ermöglichen eine sichere und übersichtliche Kabeleinführung in Schaltschränke und Gehäuse. Konfektionierte und unkonfektionierte Leitungen lassen sich schnell montieren, austauschen und zuverlässig abdichten. Die robusten Kabeltüllen sind in vielen Formen und Durchmessern erhältlich, bieten Zugentlastung nach DIN EN 50262 und erreichen je nach Ausführung Schutzart IP54.
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 10 mm ... 11 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 20,5 mm
Blindtülle, klein, Anzahl der Leitungen: 0, Ausführung: geschlossen, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 20,5 mm
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 2 mm ... 3 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 20,5 mm
Blindtülle, groß, Anzahl der Leitungen: 0, Ausführung: geschlossen, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 20,5 mm
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 2, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 2x 6 mm ... 7 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 20,5 mm
Kabeltülle, groß, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 21 mm ... 22 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 20,5 mm
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 5 mm ... 6 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 20,5 mm
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 2, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 2x 4 mm ... 5 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 20,5 mm
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 4, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 4x 3 mm ... 4 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 20,5 mm