CES-STPULC-BK - Kabeltülle
1797728

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, Leitungsaußendurchmesser: 1x 2 mm ... 11 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 20,5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte