Geschlitzte Kabeltülle
CES-LTPULG-BK-32
-
Kabeltülle
1797751
Kabeltülle, groß, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 31 mm ... 32 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 20,5 mm