Geschlitzte Kabeltülle
CES-LTPULC-BK
-
Kabeltülle
1797725
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, Leitungsaußendurchmesser: 1x 7 mm ... 24 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 41 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 20,5 mm