Der stabile, vibrationsfeste Aluminiumträger ist mit einem Profil zur Aufnahme von Standard-Tragschienengeräten ausgestattet. Daneben ist die Termination-Leiterplatte mechanisch entkoppelt.
Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 PSR-FSP-Modulen an digitale Ausgangskarten der Yokogawa ProSafe-RS Steuerung, über zwei KS50-Steckverbinder, 50-polig. Lösung für Emergency Shut Down (ESD) Applikationen. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV541.