Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TC-2KS50-DO16-ESD-AR-RS - Modulträger
2904113

Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 PSR-FSP-Modulen an digitale Ausgangskarten der Yokogawa ProSafe-RS Steuerung, über zwei KS50-Steckverbinder, 50-polig. Lösung für Emergency Shut Down (ESD) Applikationen. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV541.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Mechanisch entkoppelte Leiterplatte
Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
Seitenteile mit integrierten Endhaltern
Redundanter Systemanschluss, 50-polig (KS-/AKB-kompatibel)
Einfache oder redundante Einspeisung, diodenentkoppelt, verpolgeschützt
Fehlermeldung bei Ausfall der Energieversorgung oder Sicherungsfehler
Relaisausgang (Schließer, potenzialfrei) und blinkende LED für Fehlermeldung
Unterspannungsüberwachung am Eingang bei < 18 V DC
Geeignet für safe state off Anwendungen
Kabelsätze für Signalanschluss sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden