TC-2KS40-AO16-M-PRH-CS - Modulträger
2905905

Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 MINI Analog Trennverstärkern an analoge Eingangskarten der Yokogawa CENTUM VP Steuerung, über KS40-Steckverbinder, 40-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karte AAI543.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails










Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Mechanisch entkoppelte, passive Leiterplatte
Redundanter Systemanschluss, 40-polig (KS-/AKB-kompatibel)
Einfache oder redundante Einspeisung (diodenentkoppelt, verpolgeschützt) und Überwachungsfunktion wird über separates Tragschienen-Modul realisiert
FLK26 High Density HART-Anschluss
Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
Seitenteile mit integrierten Endhaltern
Kabelsätze für Signalanschluss sind im Lieferumfang enthalten und müssen nicht separat bestellt werden