FB-ET/E verbindet die Hauptleitung eines Feldbussegments über das TBUS-Verbindersystem mit modularen Gerätekopplern. Vorinstallierte Klemme am Hauptleitungsausgang für eine einfache Installation.
FB-ET/E
-
Hauptleitungsmodul
2316050
Verbindungsmodul für modulare Foundation Fieldbus- und PROFIBUS PA-Gerätekoppler mit Abschlusswiderstand
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Gerätekoppler |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 10,5 V DC ... 32 V DC (Hauptleitungsseitiger Eingang) |
| Stromaufnahme maximal | 2 mA (Mit Abschlusswiderstand) |
| Versorgung | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Eingangsspannung Ui | 17,5 V (FNICO/FISCO ic) |
| 32 V (Nicht-FISCO max.) | |
| Max. Spannung Ui | 32 V |
| Eingangsstrom Ii | 1 A (max. Laststrom T-BUS) |
| Induktivität Li | 0 mH (FNICO/FISCO ic) |
| Kapazität Ci | 1,826 nF (FNICO/FISCO ic) |
| Max. Ausgangsspannung Uo | = Ui |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Daten: Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA-Segment | |
| Anschlussart | Steckbarer COMBICON-Schraubanschluss für jeden Stichabgriff |
| Abschlusswiderstand | Externer abziehbarer 100 Ω-Stecker inklusive |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Überspannungsschutz | Aktiv sobald die Spannung 39 V (typ.) oder 41 V (max.) überschreitet |
| Spannungsfall Hauptleitung / Ausgänge | ≤ 0,2 V |
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 99,1 mm |
| Tiefe | 70,4 mm |
| Farbe | grün |
| Korrosionswiderstand gemäß ANSI-ISA 71.04-1985 - Schweregrad G3 | : |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Schock | 15g, 11 ms |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform, zusätzlich EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-Daten | |
| ATEX | Sira 14ATEX4017X; II 3G; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4, FISCO ic |
| IECEx | IECEx SIR 14.0010X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA IIC T4 Gc; Ex nL IIC T4, FNICO; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic Class I, Zone 2; AEx nA IIC T4 Gc; AEx nL IIC T4, FNICO; AEx ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Störfestigkeit gegen gedämpfte Sinusschwingungen gemäß IEC 61000-4-12 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Trockene Wärme gemäß IEC 61131-2 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Feuchte Wärme gemäß IEC 61131-2 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Schock- und Vibration gemäß EN 61131-2 und EN 50178 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61158-2 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Artikelnummer | 2316050 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DNC144 |
| Produktschlüssel | DNC144 |
| GTIN | 4055626000923 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 111.9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 62.6 g |
| Zolltarifnummer | 85389000 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
PT 1X2-24AC-ST - Überspannungsschutzstecker 2856058
-
PT 1X2+F-BE - Überspannungsschutz-Basiselement 2856126
-
FB-15-SS - Klemmenkasten 2316190
-
FB-9-SS - Klemmenkasten 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Powermodul 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Powerverteiler 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Gerätekoppler 2316297
-
FIELDBUS TERMINATOR - Abschlusswiderstand 2316034