FB-DIAG/FF/NC
-
Gerätekoppler
2316297
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Gerätekoppler |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 32 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 27 mA |
| Stromaufnahme maximal | 29 mA |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Daten: FOUNDATION Fieldbus | |
| Anschlussart | TBUS |
| Ausgangsnennspannung | ≤ 32 V |
| Ausgangsstrom | 29 mA |
| Maximaler Ausgangsstrom | 29 mA |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,7 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Tiefe | 70,4 mm |
| Farbe | grün |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, Halbsinus-Schockimpuls |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz |
| Korrosionswiderstand gemäß ANSI-ISA 71.04-1985 - Schweregrad G3 | : |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (keine Betauung) |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | IEC 61158-2 |
| Fieldbus Foundation | FF-830 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NE21 |
| Ex-Daten | |
| ATEX | Sira 13ATEX4148X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0059X; Ex nA IIC T4 Gc |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Störfestigkeit gegen gedämpfte Sinusschwingungen gemäß IEC 61000-4-12 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Trockene Wärme gemäß IEC 61131-2 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Feuchte Wärme gemäß IEC 61131-2 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Schock- und Vibration gemäß EN 61131-2 und EN 50178 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61158-2 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | Beliebige Ausrichtung auf Tragschiene, NS 35, nach EN 60715 |
| Artikelnummer | 2316297 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DNC1Z1 |
| Produktschlüssel | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356783231 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 113 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 97.1 g |
| Zolltarifnummer | 85389000 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen