Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Powermodul
2316132

Spannungsversorgungsstecker für Feldbussystem in der Ex-Zone. Versorgt Koppler entlang der Hauptleitung mit 500 mA bei 28 V DC.

Produktdetails









Kompatible Produkte