FB-9-SS
-
Klemmenkasten
2316213
Edelstahl-Schaltkasten im Feld mit 9 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Inklusive Hauptleitungsmodul FB-ET, Plugtrab-Basis mit Aufnahmemöglichkeit für Überspannungsschutzstecker und Platz auf der Tragschiene für 6 Gerätekoppler.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einführungen für die Hauptleitung (Eingang/Ausgang) sowie Anschlüsse für die Entlüftung
Beinhaltet ein Hauptleitungsmodul FB-ET und ermöglicht die Installation zusätzlicher Koppler und PT-Stecker
Potenzialschiene und Schirmklemmen
Kabelverschraubungen, Stecker und Entlüftung müssen separat bestellt werden
Entwickelt speziell für Feldgeräte-Kopplersysteme
Jedes Gehäuse verfügt über M20-Ports und kann nach Wunsch konfiguriert werden