BC 35,6 OT 2P2P KMGY
-
Gehäuseoberteil
1538932
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, modulares Gehäuseoberteil, SPT-THR, Breite: 35,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 49,78 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Produkttyp | Gehäuseoberteil |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
Gehäuseserie | BC |
Produktfamilie | BC 35,6.. |
Polzahl | 12 |
Max. Polzahl | 12 (Rastermaß: 5 mm) |
Lüftungsöffnung vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 35,6 mm |
Höhe | 89,7 mm |
Tiefe | 49,78 mm |
Teilungseinheit | 2 TE |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PC |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 4 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montageart | Einrasten |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 1538932 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | ACHBAB |
Produktschlüssel | ACHBAB |
GTIN | 4067923011311 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 23.05 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 17.39 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SPT-THR 2,5/ 6-V-5,0 P26 - Leiterplattenklemme 1135350
-
BC F SPT 2,5/4 KMGY - Blindstopfen 1340861
-
BC 35,6 UT HBUS KMGY - Gehäuseunterteil 1227343
-
BC 35,6 UT HBUS FS BK VPE240 - Gehäuseunterteil 1464719
-
BC 35,6 UT HBUS BK - Gehäuseunterteil 2896254
-
BC 35,6 DKL R BK - Gehäusedeckel 2200776
-
BC 35,6 DKL S TRANS - Gehäusedeckel 2896115
-
BC 35,6 DKL R KMGY - Gehäusedeckel 2896157
-
HBUS8 35,6-8P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 1249063
-
HBUS 35,6-16P-2S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896319
-
HBUS 35,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896283
-
HBUS8-B SET BK - Schutzkappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Schutzkappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftleiste 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftleiste 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftleiste 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftleiste 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fußriegel 2896998
-
BC 35,6 PLATE KMGY - Einlegeblende 2200712
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754304
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
Ihre Vorteile
Auf SPT-THR abgestimmte Gehäuse ermöglichen eine schnelle Geräteentwicklung und den optimalen Schutz der Elektronik
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Normkonforme Gehäuse- und Einbaumaße für den Einsatz in Installationsverteilern
Einfache zu Ihrem individuellen Artikel: Nutzen Sie den intuitiven Online-Konfigurato
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen