PSTD 0,65X0,65/9-2,54
-
Stiftleiste
2200700
Stiftleiste, Farbe: schwarz, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 18, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 18, Anzahl der Anschlüsse: 18, Artikelfamilie: PSTD 0,65X0,65/..-V, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse