Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Relais- und Logikmodule für die Elektroinstallation Einfaches Handling und zuverlässiges Schalten und Steuern von digitalen und analogen Signalen – dafür steht unser Logikrelaissystem PLC logic.

Elektroinstallateur setzt ein Relaissystem in den Schaltschrank ein

Schalten und steuern Sie I/O-Signale mit einem hochkompakten und flexiblen System. Hierfür kombinieren Sie die steckbaren Relais der PLC-INTERFACE-Familie mit dem programmierbaren Logikmodul PLC logic und Sie erhalten Ihre individuelle Lösung für kleine Automatisierungsaufgaben.

  • Flexibel kombinieren dank individueller Kanalbestückung als Ein- oder Ausgang sowie Relais- oder Analogmodul
  • Hohe Verfügbarkeit und schneller Relaisaustausch durch steckbare Schaltelemente
  • Einfache und sichere Integration in übergeordnete Automatisierungssysteme mit der Vernetzung über RS-485-Modbus/RTU
  • Dezentraler Zugriff auf Prozessdaten dank Web-based Management

PLC logic: Das flexible Logikrelaissystem Hochkompakt digitale und analoge Signale steuern

  • Flexibel kombinierbar: Modulare Scheibenbauweise mit Relais- und Analogmodulen
  • Einfache Realisierung von Projekten durch intuitive Software
  • Einfache Vernetzung dank Modbus/RTU über RS-485
  • Dezentrale Steuerungsfunktionalität bleibt auch bei Ausfall der Kommunikation erhalten

PLC-INTERFACE: Hochkompaktes Relaissystem Schmale und leistungsstarke Relaismodule bilden die zuverlässige Basis für das Logikrelaissystem

  • Mit steckbaren elektromechanischen und Solid-State-Relais
  • Einfache Handhabung und großes Zubehörprogramm
  • Einfache Vernetzung dank Modbus/RTU über RS-485
  • Relaisvarianten für jede Anwendung und speziellen Funktion, wie Handbetätigung und Sicherungsfunktionen