Industrial Managed Switches 2000 und 5900 Dank einfacher Inbetriebnahme und einer Variantenvielfalt mit anwendungsgerechten Funktionen und Bauformen ermöglichen Ihnen die Managed Switches 2000 und 5900 ein wirtschaftliches Management Ihres Ethernet-Netzwerks. Neben einem erweiterten Funktionsumfang bieten die Switches eine Kommunikation über Glasfaser sowie Zulassungen für den maritimen Bereich und die Prozessindustrie.

Managed Switches 2000 und 5900 mit unterschiedlicher Port-Ausprägung

Für jede Anwendung die passende Variante

FL Switch 2000 und 2100
FL Switches 2200 und 2300 auf der Hutschiene montiert
FL SWITCH 2400 und 2500 auf der Hutschiene
FL SWITCH 5900 für die Rack-Montage
FL Switch 2000 und 2100

Die Varianten 2000 und 2100 sind so einfach zu bedienen, wie ein Unmanaged Switch, bieten aber die Funktionen und Netzwerkstabilität eines Managed Switches. Im einzigartigen Unmanaged Mode verhält sich der Switch wie ein Unmanaged Switch. Das bedeutet: Sie müssen ihn nicht konfigurieren und er erhält keine IP-Adresse. Im Gegensatz zu einem klassischen Unmanaged Switch härtet er jedoch trotzdem das Maschinennetzwerk, denn Redundanzmechanismen und Filterfunktionen sind im Hintergrund aktiviert. Die Variante 2008F ist dabei besonders flach: Mit einer Bautiefe von nur 37 mm ab der Hutschiene passen sie in jeden Schaltschrank.

FL Switches 2200 und 2300 auf der Hutschiene montiert

Die Switches 2200 und 2300 verfügen über 5 bis 16 Ports und verschiedene Glasfaser-Schnittstellen (SC, ST/BFOC, SFP). So wählen Sie nicht nur aus einer Vielzahl an Varianten die optimale Port-Konstellation für Ihre Applikation, sondern können mit den 2300er-Varianten auch von einer Gigabit-Kommunikation profitieren. Dank erweitertem Temperaturbereich (-40 °C ... +70 °C) und redundanter Spannungsversorgung sind die Switches auch unter rauen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Dank entsprechender Zulassungen sind sie auch für maritime Anwendungen (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) sowie den Einsatz in der Prozessindustrie (ATEX, IECEx) geeignet. Darüber hinaus sind auch besondere Varianten erhältlich, die moderne Kommunikationstechnologien wie TSN oder SPE unterstützen.

FL SWITCH 2400 und 2500 auf der Hutschiene

Die Varianten 2400 und 2500 bieten die gleichen Funktionen wie die Varianten 2200 und 2300, punkten dabei aber mit einer flachen Bauweise für den Einsatz in flachen Schaltschränken. Sie eignen sich ebenfalls für den Einsatz im Anlagenbau, im Infrastrukturbereich und dank entsprechender Zulassungen auch für maritime Anwendungen (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). Die 2500er-Varianten bieten Gigabit-Kommunikation. Dank erweitertem Temperaturbereich (-40 °C ... +70 °C) und redundanter Spannungsversorgung können Sie die Switches auch unter rauen Umgebungsbedingungen einsetzen.

FL SWITCH 5900 für die Rack-Montage

Die FL SWITCH 5900-Produktfamilie bietet alle Funktionen der 2200er-/2300er-Serie, ist jedoch speziell für den Einsatz in 19"-Schränken konzipiert. Mit insgesamt 28 Gigabit-Ports, dabei bis zu vier 10 GBit/s Uplinks (SFP+), liefern die Rackmount Switches eine starke Performance und hohe Flexibilität. Dank Combo-Ports und SFP-Ports sind vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Kupfer- und Glasfaserkommunikation gewährleistet. Zusätzlich bieten die 19"-Switches eine umfassende TSN-Funktionalität für zeitkritische Anwendungen. Eine optionale redundante Stromversorgung erhöht die Ausfallsicherheit.

Industrial Ethernet Switch mit Schutzschild für Cyber Security

Die Switches der 2000er- und 5900er-Familie verfügen über zahlreiche Security-Funktionen

Security-Funktionalitäten

Für den Schutz vor unbefugten Zugriffen auf das Gerät und das Netzwerk unterstützen die Managed Switches der 2000er- und 5900er-Serie wichtige Security-Funktionen:
• Rollenbasiertes Benutzermanagement
• Serverbasierte Benutzerauthentifizierung über LDAP und RADIUS
• Port-Security, z. B. via RADIUS/802.1x
• Verschlüsselter Zugriff auf Benutzerschnittstellen via SSH und HTTPS
• Verschlüsselter Dateitransfer (Konfigurationsdateien, Firmware-Updates) über HTTPS/TLS
• Zertifikatsverwaltung sowie vertrauliche Webserver-Ansicht
• Alle Interfaces deaktivierbar (Mode-Taster, SD-Slot, Ports, Protokolle)
• Meldung von Vorfällen via syslog oder SNMP

Zudem ist der Entwicklungsprozess der Geräte nach IEC 62443-4-1 zertifiziert. Zusätzlich sind die Managed Switches der Produktfamilie FL SWITCH 2000 nach IEC 62443-4-2 zertifiziert. Diese Zertifizierungen belegen die Entwicklung nach besonders hohen Sicherheitsstandards und die Integration wichtiger Security-Funktionen. So erhöhen Sie die Sicherheit Ihres industriellen Netzwerks und schützen es zuverlässig vor Cyber-Angriffen.

Im Download-Bereich unseres Webshops finden Sie das Handbuch zur IEC 62443-4-2-konformen Konfiguration der Managed Switches der 2000er-Serie.

SFP-Modul im Switch 2200

SFP-Ports ermöglichen eine noch flexiblere Nutzung der Switches mit LWL-Leitungen

Flexibel einsetzbar

Die Switches verfügen über 5 bis 28 Ports und verschiedene Glasfaser-Schnittstellen (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). So wählen Sie nicht nur aus einer Vielzahl an Varianten die optimale Port-Konstellation für Ihre Applikation, sondern profitieren auch von einem hohen Datendurchsatz bis zu 10 GBit/s. Egal, ob wenig Platz auf der Hutschiene, flache Einbaubedingungen, eine IT-nahe Montage im 19"-Serverschrank oder ein robustes Gerät mit erweitertem Temperaturbereich gefordert ist, im Portfolio der 2000er- und 5900er-Switches finden Sie den passenden Managed Switch.

MRP-Topologie

Die FL SWITCH 2000 und 5900 unterstützen den Redundanzmechanismus MRP

Netzwerke diagnostizieren und Ausfallzeiten minimieren

Redundanzmechanismen sind für ausfallsichere Netzwerke besonders wichtig. Die Managed Switches 2000 und 2100 unterstützen sowohl das Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) als auch das Media Redundancy Protocol (MRP). Alle weiteren Varianten der 2200er-, 2500er- und 5900er-Familie unterstützen darüber hinaus auch Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection und Large Tree Support. So sorgen die Switches herstellerübergreifend für die Minimierung der Ausfallzeiten durch Netzwerkfehler oder versehentlich gesteckte Schleifen.
Zusätzlich können Fehler im Netzwerk dank zahlreicher Diagnosefunktionen (z. B. SNMP, syslog, Port-Mirroring) schnell lokalisiert und behoben werden. Im Fernwartungsfall wird so auch auf wichtige Geräteinformationen zugegriffen.
Im Fall eines Geräteausfalls erleichtern DHCP-Server-Funktionalitäten zur IP-Adressvergabe einen einfachen und schnellen Austausch des defekten Geräts (nur verfügbar in den Varianten 2200-2500 sowie 5900).

PROFINET- und EtherNet/IP™-Logo

Die universell einsetzbaren Managed Switches unterstützen PROFINET- und EtherNet/IP™-Funktionen

Optimale Integration in PROFINET- und EtherNet/IP™-Netzwerke

Dank integriertem PROFINET-Device unterstützen die Managed Switches der 2200er-, 2500er- und 5900er-Familie die PROFINET Conformance Class B und lassen sich vollständig über PLCnext Engineer oder TIA Portal konfigurieren und diagnostizieren. Im MRP-Ring können die Switches sowohl als Manager als auch als Client eingesetzt werden. Mit LLDP unterstützen die Switches darüber hinaus die automatische Erkennung der Netzwerktopologie.

Für EtherNet/IP™-Netzwerke unterstützen die Switches-Funktionen zur Multicast-Filterung (IGMP-Snooping, IGMP-Querier, Multicast Source Detection).

FL SWITCH 2200/2300 mit Konfigurationsmöglichkeiten

Die Managed Switches der Familie 2000 und 5900 bieten zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten

Bei der Konfiguration der Managed Switches haben Sie die Wahl. Über den SD-Karten-Slot können Sie die Switches bequem per Speicherkarte konfigurieren. Im Fall eines Geräteausfalls muss das Ersatzgerät so nicht neu konfiguriert, sondern nur mit der Speicherkarte ausgestattet werden. Wenn Ihnen eine Konfiguration über die Weboberfläche lieber ist, bieten die Switches ein benutzerfreundliches Web-based Management.

Für die Konfiguration über eine Management-Software, wie den FL Network Manager oder direkt aus der Steuerung heraus, unterstützen die Switches SNMP. Möchten Sie die Geräte direkt konfigurieren, ohne auf eine Weboberfläche oder Software zurückzugreifen, eignen sich CLI-Kommandos oder der Smart-Mode-Button direkt am Gerät.

Die Managed Switches im Überblick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die technischen Eigenschaften der Switches 2000 und 5900

FL SWITCH 2000 und 2100
FL SWITCH 2200 und 2300
FL SWITCH 2400 und 2500
FL SWITCH 5900
FL SWITCH 2000 und 2100

FL SWITCH 2200 und 2300

FL SWITCH 2400 und 2500

FL SWITCH 5900

Übertragungsgeschwindigkeit 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2100) 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2300) 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2500) 10/100/1000 MBit/s, 10 GBit/s
Jumbo Frames nur bei den Varianten 2100 nur bei Varianten FL SWITCH 2300 nur bei Varianten FL SWITCH 2500 ja
Alarmkontakt - ja (digitaler Ausgang) ja (Relaiskontakt) -
Temperaturbereich 0 °C ... +60 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Versorgungsspannung 18 V DC ... 32 V DC 12 V DC ... 57 V DC (redundant) 18 V DC ... 32 V DC (redundant) 100 V AC ... 240 V AC
Filterfunktionen Quality-of-Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping Quality-of-Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping Quality-of-Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping Quality-of-Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping
Redundanz RSTP, MRP Client RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Managementfunktionen Port Configuration, ACD, Port-based DHCP-Server, CLI Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI
Diagnosefunktionen Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog
Zeitsynchronisierung - Simple Network Time Protocol (SNTP) Simple Network Time Protocol (SNTP) Simple Network Time Protocol (SNTP)
Cyber Security - Network Access RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Automatisierungsprotokolle PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™, Extend Multicast-Filterung PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-Filterung PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-Filterung PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-Filterung
Zulassungen - Maritime Zulassungen, ATEX, IECEx Maritime Zulassungen -

Frequently Asked Questions (FAQ)


Icon Frage und Antwort
Icon Frage und Antwort
Icon Frage und Antwort
Icon Frage und Antwort

Ein Managed Switch verbindet Netzwerk-Teilnehmer miteinander und transportiert Datenpakete vom Sender zum Empfänger. Managed Switches sind besonders für größere Netzwerke geeignet, da sie Funktionen zur Verbesserung der Netzwerkstabilität beinhalten, u. a.:
- Konfigurierbarkeit: Nutzende können verschiedene Einstellungen zur Optimierung des Netzwerks vornehmen.
- Redundanzmechanismen: Sollten Netzwerk-Teilnehmer oder Netzwerkverbindungen ausfallen, bleibt das Netzwerk weiterhin funktionsfähig.
- Security-Funktionen: Managed Switches können bei korrekter Konfiguration unberechtigte Zugriffe erkennen und das Netzwerk davor schützen.
- Diagnosefunktionen: Managed Switches sind die zentrale Quelle für Informationen über das Netzwerk. Sie können Geräte, Verbindungen und jegliche Datenkommunikation jederzeit detailliert diagnostizieren und so Fehlerquellen schnell beheben.

Icon Frage und Antwort

Ethernet Switches verbinden in ethernetbasierten Netzwerken die verschiedenen Netzwerk-Teilnehmer miteinander. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Ethernet Switches: Unmanaged Switches und Managed Switches. Im Gegensatz zu Unmanaged Switches sind Managed Switches konfigurierbar und bieten viele Möglichkeiten zur Gerätekonfiguration und -diagnose. Unmanaged Switches sind hingegen nicht konfigurierbar und daher in der Regel günstiger und ohne Netzwerktechnik Know-how einsetzbar.

Icon Frage und Antwort

Der Einsatz von Managed Switches ist in den folgenden Situationen sinnvoll:

  • In größeren Netzwerken, in denen viele Netzwerk-Teilnehmer miteinander verbunden sind
  • Wenn Security-Funktionen benötigt werden
  • Wenn eine Netzwerküberwachung erwünscht ist
  • Wenn eine Netzwerksegmentierung erforderlich oder gewünscht ist
  • Wenn QoS, also eine Priorisierung des Datenverkehrs benötigt wird
  • Wenn das Netzwerk wächst und laufend bzw. flexibel angepasst werden muss