SACC-E-M12FSL-4FEPL-M25-CL
-
Wanddurchführung
1343764
Wanddurchführung, 5-polig, ungeschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: L, Vorderwandmontage, M25 x 1,5, Push-Lock-Federanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Flachmutter beiliegend
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zeitsparender Push-Lock-Anschluss: Werkzeugloses be- und entschalten der Leiter durch Öffnen der Kontakthebel
Intuitiver Anschluss: Einfache Zuordnung der einzelnen Litzen durch farbliche und numerische Kennzeichnung der Kontakthebel
Integrierte Push-in Technology: Starre und vorbehandelte Leiter durch einfaches, direktes Stecken einfach verdrahten
Schock- und vibrationssichere Verbindung: Bewährte Federkrafttechnik garantiert die feste und sichere Kontaktierung