Verteilerboxen

Verteilerboxen für Signal- und Leistungsanwendungen

Mit Verteilerboxen verkabeln Sie schnell und übersichtlich im Feld. Verteilerboxen bündeln mehrere Leitungen einfach in einem Stammkabel, das mit der Steuerung verbunden ist. Dank Statusanzeige behalten Sie bei einer Vielzahl von Signalen den Überblick.

Go to Product Detail Page for item 1516849
SACB-4/ 4-C SCO - Verteilerbox
SACB-4/ 4-C SCO - Verteilerbox
1516849

Verteilerbox, Anwendung: Standard, erweiterte Anforderungen, Anschlussart: M12-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 4, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein

Go to Product Detail Page for item 1491618
SACB-8/16-PT P12 - Verteilerbox
SACB-8/16-PT P12 - Verteilerbox
1491618

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Push-Pull-Buchse / M12-Buchse, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Push-in-Anschluss 180°, Schirmung: nein

Ihre Vorteile

  • Flexibel verkabeln durch breites Produktprogramm und verschiedene Stammleitungsanschlüsse der Verteilerboxen
  • Durchgängig werkzeuglose Installation mit M12-Verteilerboxen, Push-Pull-Schnellverriegelung und steckbarem Haubenanschluss
  • Erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch einfache Diagnose
  • Sicher im Feld dank vergossener Gehäuse und hoher Schutzarten
Verteilerbox für die Außenanwendung an einer Maschine

Verteilerbox für die Außenanwendung an einer Maschine

Passive Verteilerboxen für jede Anwendung

In der dezentralen Anschlusstechnik stellen passive Verteilersysteme die Verbindung zwischen der Peripherie und der SPS dar. Phoenix Contact bietet Ihnen für jede Anforderung speziell geeignete Sensor-/Aktor-Boxen an. Von unterschiedlichen Gewindegrößen über vielfältige Anschlusstechniken der Stammleitungskabel bis hin zu Produkten, die über die klassischen Spezifikationen aus dem Industrieumfeld hinausgehen.

Durchgängig werkzeuglose Installation mit M12-Push-Pull-Verteilerboxen

Durchgängig werkzeuglose Installation mit M12-Push-Pull-Verteilerboxen

Durchgängig werkzeuglose Installation mit M12-Push-Pull-Verteilerboxen

M12-Push-Pull-Verteilerboxen überzeugen durch eine durchgängig werkzeuglose und intuitive Installation. Stammkabel und M12-Steckverbinder werden bequem und sicher durch direktes Stecken angeschlossen. Das garantiert eine erhebliche Zeitersparnis und sichere Verkabelung.

Effektiv bündeln und verteilen

Übersicht Produktprogramm Verteilerboxen
Verteilerboxen mit IDC-Schneidanschluss
Vollvergossene Verteilerboxen
Verteilerbox mit Doppelbelegung
Verteilerbox mit steckbaren Stammleitungsanschluss
Übersicht Produktprogramm Verteilerboxen

Neben vollvergossenen Verteilern mit M8-Gewinde stehen Ihnen – je nach Anwendungsfall – Verteiler mit M12-Metall- oder Kunststoffgewinde zur Verfügung. Dabei sind unterschiedliche Ausführungen des Stammkabelanschlusses erhältlich.

Verteilerboxen mit IDC-Schneidanschluss

Sparen Sie Zeit und Steckverbinder. Mit dem IDC-Schneidanschluss QUICKON schließen Sie die offenen Leitungsenden direkt und ohne abzuisolieren am Verteiler an.

Vollvergossene Verteilerboxen

Auch bei korrosiven Einflüssen bieten die vollvergossenen Verteiler umfassenden Schutz der Leiterplatte.

Verteilerbox mit Doppelbelegung

Mit dem Einsatz von Y-Verteilern können je Steckplatz bis zu zwei Signale verbunden werden. Das spart Platz in der Anlage und Kosten bei der Verkabelung.

Verteilerbox mit steckbaren Stammleitungsanschluss

Die M12-Push-Pull-Verteilerboxen zum Selbstkonfektionieren bieten einen steckbaren Haubenanschluss mit Rastverriegelung. Die Haube wird einfach ohne Schrauben auf das Verteilerbox-Grundgehäuse gesteckt. Rasthaken sorgen für den sicheren Halt. Auch das Lösen der Anschlusshaube im Fall eines Austauschs erfolgt ganz ohne Werkzeug. Einfach nur mit dem Finger die Rasthaken nach vorn schieben und die Verriegelung ist geöffnet.

Verteilerboxen für spezielle Anwendungen

Geschirmte M12-Verteilerbox
Verteilerbox für Außenanwendungen
Verteilerbox aus Edelstahl für die Lebensmittelindustrie mit angeschlossenen Kabeln und Steckverbindern
Geschirmte M12-Verteilerbox

Mit 360°-geschirmten Sensor-/Aktor-Boxen, -Kabeln und Steckverbindern übertragen Sie zuverlässig Signale auch in EMV-kritischen Anwendungen.

Verteilerbox für Außenanwendungen

M12-Verkabelung im Außenbereich ist ständig extremen Bedingungen ausgesetzt: UV-Strahlung, Ozonbelastung, extreme Hitze, extreme Kälte und rasche Temperaturwechsel. Zusätzlich muss die Verkabelung starkem Strahlwasser, unterschiedlichen Ölen, Vibrationen und Erschütterungen standhalten.
Durch den Einsatz hochwertiger Materialien sind Korrosion und extreme Umweltbelastungen kein Problem für unsere M12-Outdoor-Verkabelung.

Verteilerbox aus Edelstahl für die Lebensmittelindustrie mit angeschlossenen Kabeln und Steckverbindern

Die Lebensmittelindustrie stellt hohe Anforderungen an Komponenten und Materialien hinsichtlich Schutzart, Korrosionsbeständigkeit und Hygiene. Phoenix Contact bietet eine komplette Lösung für Applikationen in diesem Umfeld. Durch das spezielle hygienische Design sind Verteilerbox besonders leicht zu reinigen und Edelstahl gewährleistet umfassenden Korrosionsschutz.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.