Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

M12-Verteilerboxen mit Push-Pull-Schnellverriegelung

Click, click, fertig! Durchgängig einfacher und sicherer Anschluss von Stammkabel und Steckverbinder ohne Werkzeug.
M12-Verteilerbox mit Push-Pull-Schnellverriegelung

Einfacher Anschluss ohne Schrauben

Passive Verteilerboxen stellen die Verbindung zwischen der Peripherie und der SPS dar. Durch die wachsende Vernetzung von Maschinen und Anlagen wächst der Bedarf an zuverlässigen und zukunftssicheren Kabelverbindungen. Der einfache und fehlerfreie Anschluss ist dabei ein zentraler Faktor für den zuverlässigen Betrieb der Anlage. Die M12-Push-Pull-Verteilerboxen überzeugen durch eine durchgängig werkzeuglose und intuitive Installation. Stammkabel und M12-Steckverbinder werden bequem und sicher durch direktes Stecken angeschlossen. Das garantiert eine erhebliche Zeitersparnis und sichere Verkabelung.

Ihre Vorteile

  • Zeitsparende, werkzeuglose Montage dank steckbarer Anschlusshaube mit Rastverriegelung
  • Einfache Installation des Stammkabelanschlusses mit Push-in Technology
  • Schnelle, sichere Installation der Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung nach IEC 61076-2-010
  • Mehr Flexibilität durch M12-Ports für klassische Schraubsteckverbinder oder Push-Pull-Steckverbinder
  • Eindeutige Zuordnung der Komponenten durch Markierungsschildchen an Haube und Grundleiste
M12-Push-Pull-Verteilerbox

Werkzeuglose Rastverriegelung

Steckbarer Haubenanschluss

Die neuen M12-Verteilerboxen zum Selbstkonfektionieren bieten einen steckbaren Haubenanschluss mit Rastverriegelung. Die Haube wird einfach ohne Schrauben auf die Grundleiste gesteckt. Rasthaken sorgen für den sicheren Halt. Auch das Lösen der Anschlusshaube im Fall eines Austauschs erfolgt ganz ohne Werkzeug. Einfach nur mit dem Finger die Rasthaken nach vorn schieben und die Verriegelung ist geöffnet.

Push-in-Leiteranschluss

Einfach und sicher angeschlossen mit Push-in-Technologie

Push-in-Leiteranschluss

Der Anschluss des Stammkabels erfolgt über Leiterplattenklemmen mit Push-in-Anschluss. Die einzelnen Leiter werden direkt und ohne Werkzeug in der Leiteranschlussstelle kontaktiert. Die spezielle Federkontur des Push-in-Anschlusses erlaubt dabei federleichtes Stecken. Der hohe Kontaktdruck garantiert die zuverlässige elektrische Verbindung. Im Vergleich zum klassischen Schraubanschluss reduziert das die Zeit und den Aufwand bei der Installation deutlich. Zur Auswahl stehen ein fester und steckbarer Push-in-Anschluss.

M12-Push-Pull-Schnellverriegelung

M12-Ports mit Duo-Kontur für Steckverbinder mit Push-Pull- oder Schraubanschluss

M12-Push-Pull-Schnellverriegelung

Das standardisierte Schnellverriegelungssystem M12 PUSH-PULL ermöglicht eine schnelle und sichere Installation der Steckverbinder durch einfaches Verrasten. So werden bis zu 80 % Installationszeit im Vergleich zur Schraubverbindung gespart. Dank Duo-Kontur ist das M12-Gewinde der M12-Push-Pull-Verteilerboxen abwärtskompatibel. Das ermöglicht eine flexible Feldverdrahtung mit klassischen M12-Schraubsteckverbindern oder innovativen M12-Push-Pull-Steckverbindern.

DURCHGÄNGIG WERKZEUGLOSE INSTALLATION
Entdecken Sie die M12-Push-Pull-Verteilerboxen

Als Verbindungsexperte bieten wir technologisch führende Verbindungs- und Anschlusstechnologien. Die innovativen Verteilerboxen mit werkzeugloser Schnellanschlusstechnik garantieren nicht nur eine zukunftssichere Verkabelung, sondern auch eine zeitsparende und zuverlässige Installation.

Zu den Produkten
M12-Verteilerboxen mit werkzeuglosem Schnellanschluss
M12-Push-Pull-Schnellverriegelung

M12-Push-Pull-Schnellverriegelung

M12-Push-Pull-Schnellverriegelung

Phoenix Contact bietet mit der M12-Push-Pull-Schnellverriegelung ein robustes Anschlusskonzept für die Geräte- und Feldverkabelung. Das Push-Pull-System gewährleistet herstellerübergreifende Steckkompatibilität und ein besonders einfaches Stecken – komfortabel, sicher und einfach.