Photovoltaik-Steckverbinder

Photovoltaik-Steckverbinder

Feldkonfektionierbare Stecker von Phoenix Contact eignen sich ideal zur Verkabelung von Photovoltaikanlagen. Ob AC oder DC, rund oder rechteckig: Die Solarstecker decken ein breites Anforderungsspektrum ab. Gerätesteckverbinder, Leiterplatten-Anschlusstechnik und Zubehör runden das Portfolio ab.

Go to Product Detail Page for item 1214610
PV-PRO/OE-200/F-1000/19 - Sicherungsstecker
PV-PRO/OE-200/F-1000/19 - Sicherungsstecker
1214610

Sicherungsstecker, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 6 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 19 A, Anschlussart: offenes Leitungsende, Kabeldurchmesser min.: 5,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,4 mm, SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen

Go to Product Detail Page for item 1220829
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Sicherungsstecker
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Sicherungsstecker
1220829

Sicherungsstecker, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 6 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 3,5 A, Anschlussart: offenes Leitungsende, Kabeldurchmesser min.: 5,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,4 mm, SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen

Go to Product Detail Page for item 1774674
PV-CF-S 2,5-6 (+) - Steckverbinder
PV-CF-S 2,5-6 (+) - Steckverbinder
1774674

Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1100 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Federkraft, Kabeldurchmesser min.: 5,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, Nachfolgeartikel ist 1386381

Go to Product Detail Page for item 1774687
PV-CM-S 2,5-6 (-) - Steckverbinder
PV-CM-S 2,5-6 (-) - Steckverbinder
1774687

Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1100 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Federkraft, Kabeldurchmesser min.: 5,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, Nachfolgeartikel ist 1386384

Go to Product Detail Page for item 1220825
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - Sicherungsstecker
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - Sicherungsstecker
1220825

Sicherungsstecker, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 6 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 11 A, Anschlussart: offenes Leitungsende, Kabeldurchmesser min.: 5,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,4 mm, SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen

Ihre Vorteile

  • Schneller und einfacher Leiteranschluss vor Ort durch innovative Schnellanschlusstechnik
  • Einfache Verkabelung: Konfektionierung der Solarstecker ohne Spezialwerkzeug
  • Dauerhaft zuverlässige Verbindung durch TÜV- und UL-geprüfte Komponenten
  • Hohe Flexibilität durch zahlreiche Anschlusstechniken
  • Zukunftsorientierte Verkabelung von PV-Anlagen bzw. Solarmodulen mit durchgängigen Anschlusslösungen

Programmübersicht zu Photovoltaik-Steckverbindern


DC-Steckverbinder

Wanddurchführungen, Steckverbinder und umfangreiches Zubehör: Mit PV-Steckern der Serie SUNCLIX erhalten Sie innovative Anschlusstechnik aus einer Hand.

  • Spannungen bis 1.500 V
  • Ströme bis 65 A
  • Leiterquerschnitte von 2,5 bis 16 mm²
  • SUNCLIX-Federanschluss
  • Crimpanschluss
  • Schutzart IP66 / 68 (24 h/2 m)

AC-Steckverbinder

Für die Wechselstromseite von Photovoltaiksystemen steht Ihnen das Anschlusstechnikportfolio der Serie PRC für jede Leistungsklasse zur Verfügung. Das Portfolio umfasst runde und eckige Stecker für 1- und 3-phasige Geräte sowie Durchführungsklemmen und passendes Zubehör.

  • Spannungen bis 690 V
  • Ströme bis 70 A
  • Leiterquerschnitte von 1,5 bis 16 mm²
  • Schraub- und Crimpanschluss
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K

Anwendungsbereiche


DC-Steckverbinder und Leiterplattenklemmen für PV-Module
DC-Anschlusstechnik für die Feldverkabelung
Installationssystem für die Photovoltaiksystemtechnik
DC-Steckverbinder und Leiterplattenklemmen für PV-Module

Mit Leiterplattenklemmen ohne Isolierkörper schließen Sie flexible Leitungen schnell und sicher in Ihrer Modulanschlussdose an.

Für die feldseitige Anbindung Ihrer Solarmodule sowie für Kabelkonfektionen eignen sich ideal die SUNCLIX-Steckverbinder mit Crimpanschluss. Sie sind ausgelegt für eine automatisierte Verarbeitung und erfüllen die gängigen internationalen Normen.

Zu den Produkten
DC-Anschlusstechnik für die Feldverkabelung

Verdrahten Sie Ihre Photovoltaikanlage vom Modul bis zum Wechselrichter effizient, sicher und zuverlässig – mit dem Anschlusssystem SUNCLIX. Die einteiligen DC-Steckverbinder lassen sich ohne Spezialwerkzeug schnell und einfach anschließen. Die Federtechnik sorgt für ein dauerhaft sicheres und zuverlässiges Kontaktieren der Leiter.

Zu den Produkten
Installationssystem für die Photovoltaiksystemtechnik

Steckverbinder der Serie PRC eignen sich für die Leistungsübertragung in Outdoor-Anwendungen. Die Geräte-, Kupplungs- und Feldsteckverbinder sind aus speziellen Kunststoffen gefertigt. Sie erlauben Anschlusslösungen für Modul- und String-Wechselrichter sowie für Nachführsysteme und Batteriespeicher.

Zu den Produkten

SUNCLIX-Steckverbinder für Photovoltaiksysteme

SUNCLIX PV-Stecker zum Anschließen von PV-Modulen
Steckverbinder für Photovoltaik in einem Gewächshaus
DC-Verteiler an einer Photovoltaikanlage
SUNCLIX PV-Stecker zum Anschließen von PV-Modulen

PV-Stecker der Serie SUNCLIX können automatisiert verarbeitet werden. Versilberte Kontakte sichern geringere Durchgangswiderstände im Dauereinsatz.

Die Steckverbinder mit Crimpanschluss sind ausgelegt für Ströme bis 40 A (TÜV)/50 A (UL) und Spannungen bis 1.500 V (TÜV/UL).

Zu den Produkten
Steckverbinder für Photovoltaik in einem Gewächshaus

Mit dem innovativen Federanschluss der DC-Steckverbinder können Sie Leitungen von 2,5 bis 16 mm² ohne Spezialwerkzeug zuverlässig und sicher anschließen. Das ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Konfektionierung vor Ort.

Zu den Produkten
DC-Verteiler an einer Photovoltaikanlage

Noch mehr Flexibilität in der Photovoltaikverkabelung ermöglichen unsere Y-Verteiler und Strangsicherungen. Führen Sie benachbarte Strings mit nur einer String-Leitung einfach und kostengünstig zum Anschlusspunkt.

Schützen Sie Ihre Geräte durch außenliegende Strangsicherungen und profitieren so von den Vorteilen des Thermomanagements und geringer Gerätegröße.

Zu den Produkten
E-Paper
Das PV-Portfolio auf einen Blick

Sie suchen nach einer zuverlässigen und innovativen Anschlusstechnik für Ihre Photovoltaikmodule, Wechselrichter oder für das komplette Photovoltaiksystem? Dann sind Sie hier genau richtig.

E-Paper öffnen und Broschüre herunterladen
Portfolio Photovoltaik-Steckverbinder
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.