Auf einer Grundfläche von 15 mm x 62 mm lassen sich bis zu 16 Anschlüsse auf einem Axioline Smart Element realisieren. Sie können Leiter mit einem Leiterquerschnitt von bis zu 1,5 mm² mit Aderendhülse inklusive Kunststoffkragen anschließen.
Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 4, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld