Axioline Smart Elements, Digitalein-/-ausgabemodul, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
I/O-Module
I/O-Module ermöglichen die flexible Erfassung und Ausgabe von Signalen. Sie unterstützen den modularen Aufbau und die Erweiterung von Remote-I/O-Systemen. Abgestimmte Bauformen und Anschlussmöglichkeiten erleichtern die Umsetzung anwendungsgerechter Lösungen. Das Portfolio umfasst unterschiedliche Ausführungen für verschiedene Automatisierungsaufgaben. Je nach Anwendung lassen sich passende Varianten für die Integration in Maschinen und Anlagen wählen.
Axioline F, Backplane, 4 Steckplätze für Axioline Smart Elements, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 Mbit/s, Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Axioline Smart Elements, Funktionsmodul, Leistungsmessung; Spannungseingang: bis 480 V AC (Phase/Neutralleiter) oder 830 V AC (Phase/Phase), Stromeingang: bis 5 A AC; Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Erweiterungsmodul für Catan-Controller. 8 universelle Eingänge, 8 universelle und 8 digitale Ausgänge. Lokale Vorrangbedienung über Catan Control Panel. Anschluss an den Catan-Controller über Single Pair Ethernet.
Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul, serielle Datenübertragung, Kommunikationsmodul; Prozessdatenbreite: 64 Byte, Transparentprotokoll, Ende-Ende-Protokoll, XON/XOFF-Protokoll, Modbus/RTU (Client-Unterstützung); Schnittstelle: RS-232: 1; Übertragungsgeschwindigkeit: 100 Bit/s ... 230400 Bit/s; Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Axioline Smart Elements, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Axioline F, Buskoppler, PROFINET, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 Mbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Axioline Smart Elements, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Inline, Temperaturerfassungsklemme, Analoge RTD-Eingänge: 4 (Pt 1000), Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Axioline Smart Elements, Potenzialverteilungsmodul, GND, Schutzart: IP20