AXL SE PM - Funktionsmodul
1768313

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Axioline Smart Elements, Funktionsmodul, Leistungsmessung; Spannungseingang: bis 480 V AC (Phase/Neutralleiter) oder 830 V AC (Phase/Phase), Stromeingang: bis 5 A AC; Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

4 Eingänge, 0 A AC ... 5 A AC für Phasenströme und Neutralleiterstrom, über Stromwandler anschließbar
4 Eingänge für Außenleiterspannungen bis 830 V AC und Neutralleiterspannung, direkt anschließbar
Auch zum Einsatz in IT-Netzen geeignet