Rundsteckverbinder
SL-Z0005 - Schutzkappe
SL-Z0005
-
Schutzkappe
1607926
Kunststoffschutzkappe für Steckverbinder mit M58-Außengewinde
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Schutzkappe
Serie
SL
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP40
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1607926
Verpackungseinheit
25 Stück
Mindestbestellmenge
25 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Rabattgruppe
AE
Produktschlüssel
ABRGAH
GTIN
4046356272926
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
27 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
25,8 g
Zolltarifnummer
39235090
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Häufig gesucht
M12 Stecker 17-polig
M12 Stecker 12-polig
Rundsteckverbinder 12-Polig
Rundsteckverbinder 3-Polig
M12 Stecker 3-polig
Rundsteckverbinder 7-Polig
M12 Stecker 8-polig
M12 Stecker 4-polig
Rundsteckverbinder 6-Polig
M12 Stecker
Rundsteckverbinder 5-Polig
Rundsteckverbinder 4-Polig
IDC-Stecker mit Schnellanschluss (IP65)
Rundsteckverbinder 8-Polig
M12 Stecker 6-polig
Produkthilfe