Schaltschrank-Steckdosen und Service-Interfaces

Schaltschrank-Steckdosen und Service-Interfaces

Die Schaltschrank-Steckdosen und Service-Interfaces bieten Ihnen eine große Flexibilität für verschiedene Anwendungen. Die Steckdosen und Interfaces können Sie in rauer industrieller Umgebung einsetzen. Sie eignen sich für Schaltschränke, Infrastrukturkomponenten und für diverse Geräte. Die Steckdosen lassen sich auf der Tragschiene oder per Direktmontage montieren.

Go to Product Detail Page for item 0804089
EO-I/UT/LED - Steckdose
EO-I/UT/LED - Steckdose
0804089

Steckdose, mit Leuchtanzeige, Steckgesicht Typ I, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 10 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: GB 2099.1 und GB 1002, Länderkennzeichen: China

Go to Product Detail Page for item 0804016
EO-E/UT/SH - Steckdose
EO-E/UT/SH - Steckdose
0804016

Steckdose, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, Steckgesicht Typ E, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 16 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: NF C61-314, IEC 60884-1, Länderkennzeichen: Frankreich

Go to Product Detail Page for item 1068030
EO-CF/UT/LED/F/YE - Steckdose
EO-CF/UT/LED/F/YE - Steckdose
1068030

Steckdose, mit Leuchtanzeige, Sicherung 5 x 20 mm, 6,3 A, Steckgesicht Typ CF, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: gelb, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 6 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Länderkennzeichen: Deutschland

Go to Product Detail Page for item 0804052
EO-G/UT/SH/GN - Steckdose
EO-G/UT/SH/GN - Steckdose
0804052

Steckdose, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, Steckgesicht Typ G, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 13 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: BS 1363-2, Länderkennzeichen: Großbritannien

Go to Product Detail Page for item 0804018
EO-E/UT/SH/LED - Steckdose
EO-E/UT/SH/LED - Steckdose
0804018

Steckdose, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, Leuchtanzeige, Steckgesicht Typ E, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 16 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: NF C61-314, IEC 60884-1, Länderkennzeichen: Frankreich

Go to Product Detail Page for item 0804146
EO-N/PT - Steckdose
EO-N/PT - Steckdose
0804146

Steckdose, für Brasilien / Südafrika und weitere Länder, Steckgesicht Typ N, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), Nennstrom: 10 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Länderkennzeichen: Brasilien

Go to Product Detail Page for item 0804017
EO-E/UT/SH/GN - Steckdose
EO-E/UT/SH/GN - Steckdose
0804017

Steckdose, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, Steckgesicht Typ E, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 16 A, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, Normen/Bestimmungen: NF C61-314, IEC 60884-1, Länderkennzeichen: Frankreich

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Produktprogramm für einen weltweiten Einsatz
  • Platzsparend durch den modularen Aufbau und Varianten mit doppeltem Steckplatz
  • Flexibel installierbar durch Tragschienen-, Montagerahmen- und Direktmontage
  • Robust und temperaturbeständig dank Ausführungen in Schutzart IP65
  • Integrierte Berührsicherheit

Neuheiten

Schaltschrank-Steckdosen mit USB-Schnittstellen auf einer Tragschiene

Steckdosen mit USB-Schnittstellen

Universell mit drei Anschlüssen

Die Schaltschrank-Steckdosen mit deutschem und amerikanischen Steckgesicht zeichnen sich durch eine zusätzliche USB-A- und USB-C-Schnittstelle aus. Somit lassen sich diverse Geräte versorgen. Für den Stromanschluss kann zwischen Push-in- und Schraubanschluss gewählt werden.

Hauptmerkmale

  • Steckgesicht: Deutschland / USA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • USB-Schnittstellen: USB-A und -C
  • USB-Werte: 5 V, 3 A (total), Effizienz: DOE Level IV
  • Anschlussart: Push-in / Schraube
  • Leiterquerschnitt: 0,2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
  • LED-Anzeige bei USA-Typen
  • Entspricht relevanten Sicherheitsstandards

Ihre Vorteile

  • 3-in-1: einsatzbereite Stromversorgung für externe Geräte bei der Wartung und Instandhaltung
  • Sichere USB-Stromversorgung und schnelles Laden dank 15 W USB-Leistung
  • Energieeinsparung durch besonders hohe Effizienz der USB-Schnittstelle im Leerlauf- und Teillastbetrieb
  • Flexible Montage: Tragschienenmontage oder Direktmontage via Schraube
  • Schnelle und einfache Installation dank der Push-in-Anschlusstechnik

Service-Interfaces für die Industrie

Service-Interfaces

Einfache Wartung und Diagnose mit Service-Interfaces

Service-Interfaces in Schaltschränken verbessern die Effizienz und Sicherheit von Wartungs- und Servicearbeiten. Fachpersonal kann einfach auf die Elektronik zugreifen, ohne Öffnung des Schaltschranks. Eine Betriebsunterbrechung wird vermieden. Die geschützten Serviceschnittstellen minimieren zudem das Risiko einer fehlerhaften Bedienung und wahren die Systemintegrität.

Vielfältige Datenfrontplatten
Service-Interface-Einbaurahmen
Servicedosen
Vielfältige Datenfrontplatten

Die Datenfrontplatten bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten auf besonders kleinem Raum, da unterschiedliche Kontakteinsätze nach Belieben kombiniert werden können. Service-Interfaces erhalten Sie mit folgenden Einsätzen:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Steckdosen
  • SC-RJ-Kupplung

Service-Interface-Einbaurahmen

Die robusten, temperaturbeständigen Einbaurahmen in Schutzart IP65 ermöglichen den Einsatz in rauer Industrieumgebung. Das Produktportfolio umfasst Metall- und Kunststoffrahmen für eine oder zwei Datenfrontplatten.

Servicedosen

Die kompakten Servicedosen sind besonders platzsparend und eignen sich bestens für den Datenzugriff an kleineren Schaltkästen und Geräten. Die Montage der Datenschnittstellen erfolgt in einer 22-mm-Standardbohrung. Dank Schutzart IP65 ist die Installation zuverlässig gegen Wasser und Staub geschützt.

Schaltschrank-Steckdosen

Schaltschrank-Steckdosen

Schaltschrank-Steckdosen für den weltweiten Einsatz

Die Schaltschrank-Steckdosen sind aufgrund ihrer elf verschiedenen Steckgeometrien weltweit einsetzbar. Sie bieten eine Vielzahl von Zusatzfunktionen, darunter Leuchtanzeigen, Schalter, Sicherungen oder Schutzschalter. Des Weiteren umfasst das Sortiment Steckdosen mit zusätzlichen USB-Anschlüssen. Die Verdrahtung der Steckdosen kann je nach Typ entweder mit der Push-in-Technik oder der Schraubanschlusstechnik erfolgen.

Steckdosen mit Sicherungen und Schalter
Steckdosen mit Statusanzeige
Montage der Steckdosen
Anschlusskennzeichnung einer Schaltschrank-Steckdose
Steckdosen mit Sicherungen und Schalter

Abgesicherte Steckdosen dienen dem Netzschutz. Im Fehlerfall lösen sie nur selektiv aus, sodass andere Bereiche des Stromnetzes in Betrieb bleiben. Der Austausch der Sicherung ist dabei einfach und schnell möglich. Steckdosen mit integriertem Schalter schalten angeschlossene Geräte individuell stromlos, ohne Betätigung der Vorsicherung oder Ziehen des Netzsteckers.

Steckdosen mit Statusanzeige

Farbvarianten kennzeichnen Steckdosen mit besonderen Aufgaben, z. B. eine Sicherheitsstromversorgung durch eine separate Stromquelle. Eine LED zeigt an, ob die Steckdose in Betrieb ist und eine Spannung anliegt.

Montage der Steckdosen

Neben der üblichen Montage auf der Tragschiene bieten die Steckdosen die Möglichkeit der Verschraubung direkt auf einem entsprechenden Untergrund. Die Installation der Produkte erfolgt so flexibel und situationsgerecht.

Anschlusskennzeichnung einer Schaltschrank-Steckdose

Die Klemmstellen der Schaltschrank-Steckdosen sind alle an der unteren Seite angeordnet. Somit wird der Platzbedarf reduziert und eine komfortable Verdrahtung ermöglicht. Neben dem zeitsparenden Push-in-Anschluss sind auch Steckdosenvarianten mit der klassischen und vielfach bewährten Schraubanschlusstechnik erhältlich.

Produktbroschüre
Schaltschrankzubehör

Entdecken Sie in der Produktbroschüre die Produktvielfalt des Schaltschrankzubehörs. Das Zubehör sorgt für Schutz und Ordnung im und um den Schaltschrank. Des Weiteren unterstützen Steckdosen und Service-Interfaces bei der einfachen Wartung, dem Service und der Diagnose.

Broschüre herunterladen
Schaltschrank mit diversem Schaltschrankzubehör