Wissenswertes
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
Schaltschrank-Steckdosen und Service-Interfaces
VS-SI-SD-CN - Steckdoseneinsatz
VS-SI-SD-CN
-
Steckdoseneinsatz
1422485
Steckdoseneinsatz, Anschlussart: Schraubanschluss, China
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Steckdose
Länderkennung
China
Elektrische Eigenschaften
Bemessungsspannung (III/3)
250 V
Bemessungsstrom
10 A
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Maße
Maßzeichnung
Breite
51 mm
Höhe
31,3 mm
Länge
87,5 mm
Materialangaben
Material Gehäuse
PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-10 °C ... 60 °C
Montage
Montagehinweis
passend für alle Einbaurahmen
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1422485
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
BF
Produktschlüssel
AF7EBX
GTIN
4055626305073
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
71,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
71 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
CN
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Zulassungen
EAC-RoHS
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB49.B.00025
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
EF3.1 Klimawandel
CO2e kg
9,127 kg CO2e
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Zubehör
VS-SI-BZ
-
Kennzeichnungsschildchen
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Einrastschildchen
0801494
UC-EM (20X7)
-
Einrastschildchen
0825499
Produkthilfe