Multifunktionales Zeitrelais in besonders schmaler Bauweise mit 4 Funktionen und einem einstellbaren Zeitbereich (0,1 s bis 300 min), 1 Wechsler, Schraubanschluss
Zeitrelais
ETD-Zeitrelais sind optimal für die Steuerung einfacher Zeitabläufe. Besonders platzsparend sind die 6-mm-Zeitrelais mit nur einer einstellbaren Zeit und einer fixen Funktion. Nutzen Sie die kompakten Zeitrelais im Installationsgehäuse für die Gebäudeinstallation bis hin zur Serienfertigung von Maschinen und Anlagen. Unsere Multifunktionsrelais bieten Ihnen wählbare Zeitbereiche und Funktionen.
Kompaktes multifunktionales Zeitrelais mit 4 Funktionen und einem einstellbaren Zeitbereich (50 ms - 1 h), mit Push-in-Anschluss, 1 Wechsler
Multifunktionales Zeitrelais in besonders schmaler Bauweise mit 4 Funktionen, einstellbarer Zeitbereich (0,1 s bis 300 min), 1 Wechsler, Push-in-Anschluss
Multifunktionales Zeitrelais, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC Weitbereichsversorgung, mit 13 Funktionen, 1 einstellbare Zeit, zusätzlich zu lp- und li-Funktionen. Einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 999 h:59 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, Unterstützung für Schwachstromkontakte, Eingänge für PNP- und NPN-Näherungsschalter, 2 PDTs, Steckanschluss.
Kompaktes multifunktionales Zeitrelais mit 4 Funktionen und einem einstellbaren Zeitbereich (50 ms - 1 h), mit Schraubanschluss, 1 Wechsler
Multifunktionales Zeitrelais, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC Weitbereichsversorgung, mit 13 Funktionen, 1 einstellbare Zeit, zusätzlich zu Ip- und Ii-Funktionen. Einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 999 h: 59 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, Unterstützung für Schwachstromkontakte, Eingänge für PNP- und NPN-Näherungsschalter, 2 PDTs, Schraubanschluss.
Multifunktionales Zeitrelais, breiter Versorgungsspannungsbereich von 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, mit 14 Funktionen, 2 einstellbare Zeiten, einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 999 h:59 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, Unterstützung für Schwachstromkontakte, Eingänge für PNP- und NPN-Näherungsschalter, 2 PDTs, steckbare Verbindung.
Kompakter Impulsgeber mit einstellbaren Puls- und Pausenzeiten (50 ms - 100 h), Weitbereichsnetzteil, mit Push-in-Anschluss, 1 Wechsler
Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung, breiter Versorgungsspannungsbereich von 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 10 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, 2 PDTs, Schraubanschluss.
Kompakter Impulsgeber mit einstellbaren Puls- und Pausenzeiten (50 ms - 100 h), Weitbereichsnetzteil, mit Schraubanschluss, 1 Wechsler
Smart und vielseitig: multifunktionale Zeitrelais mit OLED-Display und NFC-Kommunikation
Mit den smarten, multifunktionalen Zeitrelais MACX-TR profitieren Sie von einer präzisen Einstellung und einfacher Handhabung. Per OLED-Display und Drucktasten steuern Sie Ihre Zeitprozesse einfach und zuverlässig.
Ihre Vorteile mit unseren smarten Zeitrelais
- Einfache Handhabung direkt am Gerät dank der Kombination aus OLED-Display und Drucktasten
- Intuitive Zeiteinstellung – ohne Berechnung und Prüfung
- Detailliertes und gut lesbares Display dank OLED-Technologie
- Exakt ablesbare Zeitablaufe direkt am Gerät
- Optionale Kommunikation über NFC und Smartphone App
Schmale Zeitrelais: ideal für einfache Zeitsteuerungen
Schmale Zeitrelais mit Gehäusebreite 6,2 mm – schlank und präzise
Die extra schmalen Zeitrelais ETD-BL sind die platzsparende und kostengünstige Lösung für einfache Zeitsteuerungen: mit einer einstellbaren Zeit, einer fest vorgegebenen Funktion.
Verbinden Sie die Module auch bequem mit den hochkompakten Relais der PLC INTERFACE-Serie im gleichen Gehäuse. Steckbrücken und Systemverkabelung ersparen Ihnen dabei viel Zeit.
Ihre Vorteile mit unseren schmalen Zeitrelais
- Raumgewinn bis zu 70 % gegenüber herkömmlichen Zeitrelais durch 6,2-mm-Baubreite
- Präzise und komfortable Zeiteinstellung mittels beleuchtetem Rändelrad
- Einfach und ohne Werkzeug verdrahten dank Push-in-Anschlusstechnik
- Schnelle Installation durch den Einsatz von Steckbrücken und Systemverkabelung
- Schmale Zeitrelais sind Teil des COMPLETE line-Systems
Kompakte Zeitrelais: ideal für Serienfertigung und Gebäudeinstallation
Ideal für Serienfertigung und Gebäudeinstallation – kompakte Zeitrelais
ETD-BL-Zeitrelais im kompakten Installationsgehäuse sind besonders geeignet für den Einsatz in der Gebäudeinstallation bis zur Serienfertigung von Maschinen und Anlagen.
Ihre Vorteile mit unseren kompakten Zeitrelais
- Platzsparend, auch in mobilen und dezentralen Anlagenteilen, durch kompakte Installationsbauform
- Universeller Einsatz in der Zeitsteuerung durch vielfältige Funktionen
- Einfache Handhabung: Zeitparameter komfortabel mit Drehschaltern auf der Gehäusefront einstellbar
- Weltweiter Gebrauch der Varianten mit Spannungsversorgung über Weitbereichsnetzteil
- Schnell und werkzeuglos verdrahtet dank Push-in Technology
- Übersichtliche Diagnose mit gut sichtbaren Status-LEDs
- Kompakte Zeitrelais sind Teil des COMPLETE line-Systems
Multifunktionale Zeitrelais: für alle Anwendungen der klassischen Zeitsteuerung
Multifunktionsrelais für alle Anwendungen der klassischen Zeitsteuerung
Die multifunktionalen ETD-Zeitrelais bieten Ihnen wählbare Zeitbereiche und vielfältige Funktionen für den universellen Einsatz. Mit nur drei Ausführungen erledigen Sie alle Anwendungen der klassischen Zeitsteuerung. Melden Sie Fehler oder schalten Sie Anlagenteile gezielt ab: Auf nur 22,5-mm-Baubreite sind die multifunktionalen Zeitrelais mit zwei Wechslerausgängen ausgestattet.
Ihre Vorteile mit unseren Multifunktionsrelais
- Universeller Einsatz in der Zeitsteuerung durch vielfältige Funktionen
- Weltweiter Gebrauch dank Spannungsversorgung über Weitbereichsnetzteil
- Einfache Handhabung: Zeitparameter komfortabel mit Drehschaltern auf der Gehäusefront einstellbar
- Platzsparend mit zwei Wechslerausgängen auf nur 22,5-mm-Baubreite
- Passgenaue Zeitsteuerung mit Einstellbereichen von Millisekunden bis zu mehreren Tagen