Durchgangs- und Mehrleiterklemmen PTV

Durchgangsklemmen, Mehrleiterklemmen und Mehrstockklemmen

Nutzen Sie die Durchgangsklemmen, Mehrleiterklemmen und Mehrstockklemmen von Phoenix Contact zum platzsparenden Anschluss von zwei oder mehreren Leitern in nur einer Klemme. Die Klemmen zeichnen sich durch die flexible Brückbarkeit und die optimalen Beschriftungsmöglichkeiten aus.

Go to Product Detail Page for item 2778547
UKK 4-FS BU - Durchgangsklemme
UKK 4-FS BU - Durchgangsklemme
2778547

Durchgangsklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, 1. und 2. Etage Anschluss links, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: blau

Go to Product Detail Page for item 3037494
STS 4 RD - Durchgangsklemme
STS 4 RD - Durchgangsklemme
3037494

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot

Go to Product Detail Page for item 3035664
ST 35 RD - Durchgangsklemme
ST 35 RD - Durchgangsklemme
3035664

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot

Vorteile

  • Universell einsetzbar – Verbindung von kleinen bis ganz großen Leiterquerschnitten
  • Platzsparend dank kompakter Bauform, Mehrleiterklemmen und Mehrstockklemmen
  • Einfache Potenzialverteilung dank Funktionsschächten in jeder Etage
  • Optimale Übersichtlichkeit dank großer Markierungsflächen
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

Neuheiten

Reihenklemmen mit Schraubtechnologie im Nennquerschnitt 1,5 mm²

Reihenklemmen mit Schraubanschluss UT 1,5

Platzsparende Leiterverdrahtung

Die Schraubklemmen UT 1,5 mit einer Klemmenbreite von nur 4,2 mm runden das Portfolio der Schraubklemmen ab. Dank des Reakdyn-Prinzips sind die Schraubklemmen wartungsfrei. Aufgrund des doppelten Funktionsschachts lassen sich die Reihenklemmen mit Standard-FBS-Brücken zeitsparend verbinden.

Hauptmerkmale

  • Hohe Platzersparnis und Flexibilität durch den möglichen Anschluss von zwei gleichen Leitern
  • Wartungsfreier Leiteranschluss durch das Reakdyn-Prinzip
  • Hohe Vibrationsfestigkeit
  • Kompatibel mit dem Reihenklemmensystem CLIPLINE complete
  • Langfristig stabile Verbindungen durch Verwendung hochwertiger Materialien

Ihre Vorteile

  • Schraubtechnologie
  • Nennquerschnitt: 1,5 mm²
  • Querschnitt: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Nennstrom: 17,5 A
  • Nennspannung: 1.000 V
  • Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3

Durchgangsklemmen mit Push-in-Anschluss montiert auf Tragschiene

Durchgangsklemmen

Durchgangsklemmen

Durchgangsklemmen zeichnen sich durch zwei Klemmstellen und einen kompakten Aufbau aus. Der große Querschnittsbereich der Durchgangsklemmen ermöglicht den universellen Einsatz in jeder Anwendung. Neben den Standarddurchgangsklemmen für die Verdrahtung von z. B. Kupferlitzen verfügt Phoenix Contact zudem über Al/CU-Klemmen. Die Universalklemmen ermöglichen das Anschließen von Aluminium- und Kupferleiter in nur einer Klemme.

Mehrleiterklemmen mit Push-in-Anschluss

Mehrleiterklemmen

Mehrleiterklemmen

Mit den Mehrleiterklemmen von Phoenix Contact können Sie eine noch kompaktere Verdrahtung realisieren. Mehrleiterklemmen sind Durchgangsklemmen mit drei oder vier Anschlüssen, die alle über denselben Strombalken geführt werden. Somit können Sie bis zu vier Leiter in Einzelverdrahtung pro Klemme anschließen. Durch den Aufbau der Klemmen werden weniger Klemmen und Zuleitungen für eine Verdrahtung benötigt. Daraus resultiert, neben der verbesserten Übersichtlichkeit, eine Verdrahtung bzw. Potenzialverteilung auf engerem Raum.

Doppelstockklemmen mit Push-in-Anschluss aufgerastet auf einer Tragschiene

Doppelstockklemmen

Doppelstockklemmen

Die Doppelstockklemmen ermöglichen im Vergleich zu den Durchgangsklemmen eine noch höhere Verdrahtungsdichte und eine höhere Flexibilität als die Mehrleiterklemmen. Doppelstockklemmen sind, um es vereinfacht auszudrücken, zwei Durchgangsklemmen in einer Reihenklemme. Um dies zu ermöglichen, besitzen die Klemmen zwei Ebenen, auf denen jeweils ein Potenzial geführt wird. Diese Ebenen lassen sich im Bedarfsfall mit vertikalen PV-Brücken schnell und einfach verbinden, wodurch die Doppelstockklemmen auch als Mehrleiterklemmen verwendet werden können. Um den manuellen Brückungsaufwand zu reduzieren, sind auch Klemmen mit fester integrierter Brückung Teil des Portfolios. Diese Varianten sind mit einem „PV“ im Produktnamen gekennzeichnet. Die Doppelstockklemmen mit seitlichem Leiteranschluss besitzen einen Ebenenversatz. Dieser Versatz ermöglicht Ihnen bei voller Verdrahtung den ungehinderten Zugang zur unteren Anschlussebene und deren Betätigungsdrücker oder Schraube.

Mehrstockklemmen mit Push-in-Anschluss auf Tragschiene gerastet

Mehrstockklemmen

Mehrstockklemmen

Mehrstockklemmen sind Klemmen mit mehreren Ebenen. Anders als die Doppelstockklemmen besitzen sie im Regelfall drei oder vier Ebenen, sind aber ähnlich wie Doppelstockklemmen aufgebaut. Jede der Ebenen führt ein eigenes Potenzial. Je nach Klemmenvariante lassen sich entweder nur die oberen beiden Ebenen oder aber alle Ebenen mit vertikaler Brückung einfach verbinden. Neben den normalen Varianten sind zudem Varianten mit integrierter PV-Brückung erhältlich. Hier kann eine manuelle Brückung entfallen, da alle Ebenen werkseitig verbunden sind. Neben den einfachen Durchgangsvarianten gehören zu Vierstockklemmen und Dreistockklemmen auch Varianten mit einer oder mehreren Funktionsebenen. Die Funktionsebene besitzt meist eine Trennzone, in der entweder eine Messertrennung oder aber eine universelle Trennzone für diverse Funktionsstecker verbaut ist. Für den platzsparenden Anschluss von Dreiphasenmotoren gehören zudem spezielle Motoranschlussklemmen zum Portfolio. Die Brückungsmöglichkeit zur einfachen Phasenbrückung auf jeder Etage reduziert die Verdrahtungszeit.

Bedienung der Engineering-Software clipx ENGINEER auf einem Tablet-Bildschirm

Effizient planen mit clipx ENGINEER

Engineering-Software für den Schaltschrankbau

Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht, effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.

Aufgeblätterte Produktbroschüre Reihenklemmen

Produktbroschüre Reihenklemmen

Downloads

Sie möchten gedruckte Materialien zu unseren Reihenklemmen erhalten? Im Folgenden finden Sie diverse Broschüren zum Thema Reihenklemmen. Neben der Produktbroschüre finden Sie eine Broschüre zum Reihenklemmensystem CLIPLINE complete und zu den Qualitätsprüfungen der Reihenklemmen.