ST 35 RD
-
Durchgangsklemme
3035664
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot
Produktdetails
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,06 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 35 mm² |
| 1. Etage | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 25 mm |
| Lehrdorn | A8 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 14 ... 2 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Nennquerschnitt | 35 mm² |
| Nennstrom | 125 A |
| Belastungsstrom maximal | 125 A (bei 35 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 1000 V |
| Hinweis | Die Einspeisung von der Klemme ST 35 auf die Klemme ST 16-TWIN mit der Reduzierbrücke RB-ST 35 kann nur einseitig erfolgen. Bei einer Mitteneinspeisung ist der Deckel D-ST 16-TWIN nicht durch die Reduzierbrücke überbrückbar. |
| Bemessungsdaten (ATEX/IECEx) | |
| Kennzeichnung | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Einsatzemperaturbereich | -60 °C ... 85 °C |
| Ex-bescheinigtes Zubehör | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Auflistung Brücken | Steckbrücke / FBS 2-16 / 3005963 |
| Brückendaten | 85,5 A (35 mm²) |
| Temperaturerhöhung Ex | 40 K (118,6 A / 35 mm²) |
| bei Brückung mit Brücke | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung | 630 V |
| Ausgang | (dauerhaft) |
| Etage Ex Allgemein | |
| Bemessungsspannung | 690 V |
| Bemessungsstrom | 107,5 A |
| Belastungsstrom maximal | 107,5 A |
| Durchgangswiderstand | 0,21 mΩ |
| Anschlussdaten Ex Allgemein | |
| Nennquerschnitt | 35 mm² |
| Bemessungsquerschnitt AWG | 2 |
| Anschlussvermögen starr | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Anschlussvermögen AWG | 14 ... 2 |
| Anschlussvermögen flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Anschlussvermögen AWG | 14 ... 2 |
| Breite | 16 mm |
| Farbe | rot (RAL 3001) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Stoßspannungsprüfung | |
| Prüfspannung Sollwert | 9,8 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Erwärmungsprüfung | |
| Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kurzzeitstromfestigkeit 35 mm² | 4,2 kA |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspannung Sollwert | 2,2 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Mechanische Festigkeit | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Befestigung auf dem Träger | |
| Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Prüfkraft Sollwert | 10 N |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
| Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
| Umdrehungen | 135 |
| Leiterquerschnitt/Gewicht | 2,5 mm² / 0,7 kg |
| 35 mm² / 6,8 kg | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Alterung | |
| Temperaturzyklen | 192 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Nadelflammenprüfung | |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schwingen/Breitbandrauschen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
| Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Beschleunigung | 3,12g |
| Prüfdauer je Achse | 5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 30g |
| Schockdauer | 18 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3035664 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BE2111 |
| Produktschlüssel | BE2111 |
| GTIN | 4046356625111 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 84,12 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 84,12 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030899
-
RB 35-16 - Reduzierbrücke 3032169
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schraubendreher 1206612
-
PAI-ST 35/1000MM - Prüfadapter 3029994
-
ST-IL - Montagematerial 3039900
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
ZB 16:UNPRINTED - Zackband 0827461
-
ZB 16 CUS - Zackband 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Zackband 0827462
-
UC-TM 16 - Marker für Klemmen 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Marker für Klemmen 0824621
-
UCT-TM 16 - Marker für Klemmen 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Marker für Klemmen 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Zackband flach 0827464
-
ZBF 16 CUS - Zackband flach 0827465
-
UC-TMF 16 - Marker für Klemmen 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Marker für Klemmen 0824678
-
UCT-TMF 16 - Marker für Klemmen 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Marker für Klemmen 0829693
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien