Blindstecker, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Farbe: grau
Prüfstecksysteme für die Schutztechnik und Leittechnik
FAME ist das innovative, modulare Prüfstecksystem für Mess- und Prüfaufgaben im Bereich der Schutztechnik für Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen. Die Prüfstecksysteme vereinen komplexe Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandlern sowie Auslöse- und Signalkontakten. Führen Sie die manuellen Prüfvorgänge automatisiert, sicher und zeitsparend durch.
Teststecker, Polzahl: 3, Farbe: grau
Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grau
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 26, Polzahl: 13, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Montageart: Tragschienenmontage, Farbe: grau
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 3, Anschlussart: Ringkabelschuh, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Montageart: Stecken in die Grundleiste, Farbe: grau
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 8, Anschlussart: Ringkabelschuh, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Blindstecker, Polzahl: 13, Farbe: orange
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 24, Polzahl: 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5, Farbe: grau
FAME-Konfigurator
Konfigurator für die modularen Prüfstecksysteme FAME
Konfigurieren Sie Ihre individuellen FAME-Prüfstecksysteme für die schnelle und einfache Funktionsprüfung von Strom- und Spannungswandlern sowie von Auslöse- und Signalkontakten.
Vorteile
- Einfach und zeitsparend durch funktionale Zusammenfassung von Schalthandlungen
- Maximale Sicherheit durch voreilenden und automatischen Wandlerkurzschluss
- Wirtschaftlich durch bedarfsgerechten, modularen Aufbau und Verwendung des standardisierten Zubehörs
- Platzsparend durch kompakte Prüfsteckleisten und versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen
- Flexibel durch freie Wahl zwischen Wand- und Tragschienenmontage bei Verwendung des standardisierten CLIPLINE complete-Systemzubehörs
- Sicherheit für Benutzer dank integriertem Berührschutz
- Übersichtlich durch großflächige Beschriftungsmöglichkeiten und eindeutig erkennbare Schaltzustände
FAME-Prüfstecksysteme Für jede Aufgabe die richtige Lösung
Immer mehr Schaltanlagen und Schnittstellen müssen regelmäßig geprüft werden. Um diesen zusätzlichen Prüfaufwand zeit- und kostenneutral durchzuführen, gibt es die FAME-Prüfstecksysteme. Die Prüfstecksysteme fassen komplexe Abfolgen von Schalthandlungen funktional zusammen.
Prüfstecksysteme FAME im Überblick
Prüfstecksysteme FAME im Überblick
Prüfstecksystem FAME 1
FAME 1 vereint die komplexen Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandlern sowie Auslöse- und Signalkontakten in jeweils einzelnen kompakten und platzsparenden Blöcken. Das System arbeitet nach dem Schließerprinzip. Im Normalbetrieb ist daher ein Betriebsstecker erforderlich. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt. Das System ist auf der Schaltschrankinnenseite mit Schraubanschlüssen oder mit Push-in-Anschlüssen ausgestattet. Zur Montage wird die Prüfsteckleiste ganz einfach in einen Wandausschnitt geschraubt. Das System ist wahlweise mit einem Standardstecker oder mit einem Kompaktstecker erhältlich. Für eine zusätzliche Statuserkennung sind Varianten mit einem Hilfskontakt (AUX) verfügbar.
Prüfstecksystem FAME 2
FAME 2, das Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker, vereint komplexe Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandlern sowie Auslöse- und Signalkontakten in nur einem kompakten und platzsparenden Block. Hierzu lassen sich die Schaltpunkte vorab durch die Kontaktzungenlängen im Stecker konfigurieren. Das System arbeitet nach dem Öffnerprinzip. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken im Prüfstecker sichergestellt. Das System ist wie auch FAME 1 als Schraub- und als Push-in-Variante erhältlich. Zur Montage lässt sich das System in einem Wandausschnitt oder dank spezieller Prüfsteckleisten auf der Tragschiene befestigen. FAME 2 ist wahlweise mit einem Standardstecker oder mit einem Drehgriffstecker mit definierten Rastpositionen erhältlich. Für eine zusätzliche Statuserkennung sind Varianten mit einem Hilfskontakt (AUX) verfügbar.
Prüfstecksystem FAME 3
FAME 3, das Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker, vereint komplexe Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandlern sowie Auslöse- und Signalkontakten in nur einem kompakten und platzsparenden Block. Das System arbeitet nach dem Öffnerprinzip. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt. FAME 3 besitzt einen Ringkabelschuh-Anschluss auf der Schaltschrankinnenseite. Zur Montage lässt sich das System in einem Wandausschnitt befestigen. Das System ist wahlweise mit einem Standardstecker, einem Kompaktstecker oder mit einem Drehgriffstecker mit definierten Rastpositionen erhältlich. Für eine zusätzliche Statuserkennung sind Varianten mit einem Hilfskontakt (AUX) verfügbar.
Prüfstecksystem FAME 3 RACK
FAME 3 RACK, das Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker, vereint komplexe Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandlern sowie Auslöse- und Signalkontakten in nur einem kompakten und platzsparenden Block. Hierzu lassen sich die Schaltpunkte vorab in der modularen Prüfsteckleiste definieren. Das System arbeitet nach dem Öffnerprinzip. Ein Betriebsstecker wird nicht benötigt. FAME 3 RACK besitzt einen Ringkabelschuh-Anschluss mit unverlierbaren Schrauben auf der Schaltschrankinnenseite. Zur Montage lässt sich das System in einem Wandausschnitt oder in einem 19“-Rack befestigen. Durch die Modularität des FAME 3 Rack-Systems können Prüfsteckleisten von zwei bis vier Höheneinheiten mit unterschiedlichen Polzahlen abgebildet werden. Das System ist mit einem Drehgriffstecker mit definierten Rastpositionen erhältlich. Für eine zusätzliche Statuserkennung sind Varianten mit einem Hilfskontakt (AUX) verfügbar.
Prüfstecksystem FAME 3 SL
Prüfstecksystem FAME 3 SL
FAME 3 SL stellt eine kompakte Variante des FAME 3-Systems dar. Um dies zu erreichen, vereint FAME 3 SL die komplexen Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandlern sowie Auslöse- und Signalkontakten in jeweils einzelnen, verschiedenfarbigen und platzsparenden Blöcken. Die Funktionsweise der Systeme ist weitestgehend identisch. Ansonsten unterscheiden sie sich nur in der Montage der Prüfsteckleiste und in der Handhabung des Prüfsteckers.
Produktbroschüre Prüfstecksysteme
Downloads
Sie möchten Printmaterial zu unseren Prüfstecksystemen erhalten? Im Folgenden finden Sie die Produktbroschüre zu den Prüfstecksystemen. Hier erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Prüfstecksysteme sowie eine Auswahl an Messwandler-Trennklemmen.