Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Einsatzgebiete des FIX-Blocksystems Erfahren Sie mehr über die Einsatzmöglichkeiten des FIX-Blocksystems. Dank des kompakten Aufbaus der anschlussfertigen FIX-Blöcke lassen sich die Verteilerblöcke und Geräteklemmenblöcke schnell und einfach in großen Schaltschränken sowie in kleine Verteilerboxen integrieren. Außerdem ermöglichen die diversen Montagearten den direkten Einbau in verschiedenen Geräten.

FIX-Blocksystem in der Gebäudeinstallation

Ihre Vorteile

  • Schnelle Installation durch anschlussfertige Verteilerblöcke und Geräteklemmenblöcke
  • Hohe Platzersparnis durch minimale Baugröße und verschiedener Leiteranschlussrichtungen
  • Flexible Montagemöglichkeiten dank verschiedener Montageadapter sowie spezieller Klebevarianten
  • Intuitive und sichere Installation dank der farblichen Zuordnung von Leiter und Klemmstelle
  • Standardisiertes Zubehör – die Blöcke lassen sich mit dem CLIPLINE complete-Zubehör teilungsverlustfrei erweitern, prüfen und markieren
FIX-Blocksystem im Überblick inklusive FIX-Montageadapter

FIX-Blocksystem

Das FIX-Blocksystem

Das FIX-Blocksystem besteht aus anschlussfertigen Verteilerblöcken und Geräteklemmen, die in unterschiedlichen Querschnitten, Polzahlen und Farben erhältlich sind. Die Blöcke sind sofort einsetzbar und lassen sich dank diverser Montageadapter auf verschiedene Art und Weise montieren. Außerdem lassen sich die Blöcke durch die integrierte Nut-Feder-Verbindung beliebig zu individuellen Anschlusslösungen kombinieren. Die Verteilerblöcke und Geräteklemmen eignen sich für eine flexible und übersichtliche Verdrahtung auf engem Raum.

FIX-Verteilerblöcke für die KNX-Installation

FIX-Verteilerblöcke für die KNX-Installation

Das FIX-Blocksystem für KNX-Installationen

KNX ist ein spezieller Feldbus für die Gebäudeautomation, der es ermöglicht, verschiedene Funktionen wie Licht-, Alarm- oder Klimasteuerung in Gebäuden automatisiert zu steuern. Um die Verdrahtung dieser Systeme schnell und einfach zu gestalten, bietet das FIX-Blocksystem vorkonfigurierte FIX-KNX-Lösungen an. Um die Zuordnung der Aderfarben in den Installationsverteilern zu erleichtern, sind die Blöcke in den standardmäßigen KNX-Farben gekennzeichnet. Hierdurch können Sie die Haupt- und Reserveadern sowie die Stromversorgung des KNX-Bussystems effizient und platzsparend verdrahten.

  • Rot: Positive Busspannung (+)
  • Schwarz: Negative Busspannung (-)
  • Gelb: Datenleitung (A)
  • Weiß: Datenleitung (B)
FIX-Geräteklemmenblock mit angeschlossenen Leitern

FIX-Geräteklemmenblock mit angeschlossenen Leitern

Geräteklemmenblöcke

Die FIX-Geräteklemmenblöcke bieten eine Vielzahl an Vorteilen gegenüber handelsüblichen Lüster- und Dosenklemmen.

  • Optimierte Handhabung: Werkzeuglose Installation dank Push-in-Technologie
  • Übersichtliche Verdrahtung: Hohe Farbvielfalt und individuelle Markierungsmöglichkeiten ermöglichen eine intuitive Zuordnung von Block und Leiter
  • Bessere Kontaktqualität: Der Federanschluss gewährleistet einen zuverlässigeren und dauerhafteren elektrischen Kontakt.
  • Flexibler Einsatz: Diverse Montagemöglichkeiten wie Tragschienen-, Schraub-, Klebe- oder Rastzapfenmontage

Insgesamt sind Geräteklemmenblöcke eine modernere und bessere Alternative zu Lüsterklemmen.

Das FIX-Blocksystem in der Gebäudeinstallation Die FIX-Blöcke eignen sich in diversen Applikationen rund um die Gebäudeinstallation.

Interaktive Image-Map: Das FIX-Blocksystem in der Gebäudeinstallation
Wärmepumpen
Wärmepumpen sind in zahlreichen Bauprojekten ein integraler Bestandteil der Planung. Allerdings sind Wärmepumpen in der Regel keine ästhetische Ergänzung, die das Erscheinungsbild eines Gebäudes verbessert. Aus diesem Grund werden Wärmepumpen so kompakt wie möglich konzipiert und der verfügbare Raum wird möglichst effizient genutzt. Dies führt jedoch dazu, dass der Platz für die Stromverteilung stark begrenzt ist. Um diesem Problem zu begegnen, setzen verschiedene Hersteller auf die FIX-Verteiler- und Geräteklemmenblöcke.
Motoranschluss für elektrische Rollläden
Elektrische Rollläden sind mittlerweile Standard in Neubauten und werden auch vermehrt in Altbeständen nachgerüstet. Häufig wird der Motor direkt mit dem Schalter oder der Steuerung verbunden. Im Gegensatz dazu bieten die FIX-Blöcke einen platzsparenden, aber dennoch übersichtlichen und servicefreundlichen Anschluss des Antriebmotors. Durch die Vielzahl an Montagemöglichkeiten können die FIX-Blöcke an der optimalen Stelle im Rollladenkasten angebracht werden.
Motoranschluss für elektrische Rollläden
Ladesäule
Das FIX-Blocksystem eignet sich für den Einsatz in Ladesäulen. Hier lassen sich die FIX-Blöcke z. B. im Eingangsbereich zur Stromverteilung von der Hauptleitung auf die internen Komponenten einsetzen. Des Weiteren können die FIX-Blöcke auch zur Zwischenverteilung zwischen Steuerungseinheit und Anzeigeeinheit verwendet werden oder im Ausgangsbereich für den Sensoranschluss im Ladestecker.
Ladesäule
Heizkreisverteiler
Das FIX-Blocksystem ist ideal für die Verdrahtung von Heizkreisverteilern geeignet. Dank seiner kompakten Bauweise und flexiblen Montagemöglichkeiten findet es in nahezu jedem Heizkreisverteiler Platz. Für die Verdrahtung der Stromversorgung (L / N / PE) können die Verteilerblöcke in den Farben grau, blau und grün-gelb verwendet werden. Die Geräteklemmenblöcke oder Einzelscheiben ermöglichen eine klare und übersichtliche Durchgangsverbindung für die Steuerleitungen zwischen Thermostat und Heizkreisventil. Je nach Wahl können die Anschlusspunkte farblich oder mithilfe einer Markierung unterschieden werden. Sollten Thermostate mehrere Heizkreise parallel steuern müssen, lassen sich die Steuerleitungen auch in FIX-Verteilerblöcken verbinden.
Heizkreisverteiler
Verteilerkasten
Das FIX-Blocksystem eignet sich ebenfalls für den Einsatz in Unterverteilungen. Gerade die Verteilerblöcke bieten durch die integrierte Brückung eine schnelle und einfache Gelegenheit, Potenziale zu sammeln und zu verteilen.
Verteilerkasten
Verteilerdosen
Die Geräteklemmenblöcke und Verteilerblöcke lassen sich auch in größeren Verteilerdosen einsetzen. Hier können die FIX-Geräteklemmenblöcke oder Verteilerblöcke dem übersichtlichen Anschluss von z. B. Leuchtsystemen, Überwachungssystemen oder anderen Endverbrauchern dienen. Je nach Verteilerdose können FIX-Blöcke mit seitlichem oder frontalem Anschluss gewählt werden.
Verteilerdosen

Das FIX-Blocksystem in rauen Arbeitsumgebungen Die FIX-Verteilerblöcke eignen sich auch in Einsatzgebieten, in denen Schmutz und Staub zu den täglichen Umgebungsbedingungen gehören.

Interaktive Image-Map: Das FIX-Blocksystem in rauen Arbeitsumgebungen
Akkubetriebene Baugeräte
In einer Vielzahl von Geräten z. B. Hochdruckreinigern und akkubetriebenen Rüttelplatten werden Lüsterklemmen als Klemmstelle verwendet. Aufgrund der herrschenden Vibration können sich die einfachen Schraubverbindungen mit der Zeit lösen, was zu wiederkehrenden Ausfällen und Reparaturarbeiten führt. Um diesem Problem entgegenzuwirken, greifen einige Hersteller auf Geräteklemmenblöcke aus dem FIX-Blocksystem zurück.
Krane und weitere Hebezeuge
Verteilerblöcke oder Geräteklemmenblöcke des FIX-Blocksystems können auch in Hebezeugen wie Krane oder Hebebühnen eingesetzt werden. Um die Hauptstromversorgung auf die verschiedenen Motoren zu verteilen, werden die Verteilerblöcke z. B. in den Schalttafeln oder Steuerkästen installiert. Geräteklemmenblöcke können zudem verwendet werden, um die Steuerleitungen der Sensoren mit den Steuergeräten zu verbinden. Hierdurch werden eine zuverlässige Kommunikation und Steuerung gewährleistet.
Krane und weitere Hebezeuge
Bagger und Lader
Verteilerblöcke und Geräteklemmenblöcke des FIX-Blocksystems können auch in Baggern und Ladern verwendet werden. Die Komponenten sind darauf ausgelegt, elektrische Verbindungen sicher und effizient zu gestalten, was in Baumaschinen von großer Bedeutung ist. Wie auch bei den Hebezeugen verteilen die FIX-Blöcke elektrische Energie oder Signale von einer Hauptquelle auf mehrere Abzweigungen. Um verschiedene Teile der Maschine wie Motoren, Sensoren und Steuerungen mit Strom zu versorgen, ist dies wichtig. Gerade bei Baggern ist es notwendig, diverse Hydraulikmotoren und Sensoren ansteuern zu können. Zudem ermöglichen die FIX-Blöcke die Verteilung des elektrischen Stroms für die elektrischen Systeme des Fahrzeugs, z. B. die Zündung oder die Beleuchtung.
Bagger und Lader
Trommelmischer
Das FIX-Blocksystem kann auch ein Bestandteil von Trommelmischern sein. Die Geräteklemmenblöcke ermöglichen den schnellen, kompakten und einfachen Anschluss des Drehmotors. Dank der hohen Flexibilität bei der Montage und den verschiedenen Anschlussrichtungen kann die Steuereinheit möglichst kompakt aufgebaut werden. Zudem vereinfacht die Integration der Blöcke die Wartung und den eventuellen Austausch einer der Komponenten.
Motorisierte Geräte und Werkzeuge
Verteilerblöcke und Geräteklemmenblöcke des FIX-Blocksystems eignen sich sowohl für den Anschluss von Elektromotoren als auch von Benzin- oder Dieselmotoren. Bei den Elektromotoren können die FIX-Blöcke in der Schalttafel installiert werden, um die Hauptstromversorgung auf die verschiedenen Motoren zu verteilen. Um die Steuerleitungen von den Motoren zu den Steuergeräten zu verbinden, können die Geräteklemmenblöcke verwendet werden. Bei den Benzin- oder Dieselmotoren können die Verteilerblöcke verwendet werden, um die elektrische Energie von der Batterie auf verschiedene elektrische Systeme des Fahrzeugs zu verteilen, wie z. B. die Zündung, Beleuchtung und Sensoren. Die Geräteklemmenblöcke können, wie auch bei den Elektromotoren, die Steuerleitungen von den Sensoren zu den Steuergeräten verbinden, was eine präzise Steuerung und Überwachung der Motorfunktionen ermöglicht.

Das FIX-Blocksystem in der Medizintechnik Das FIX-Blocksystem weist eine so hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität auf, dass das System ohne Bedenken selbst in medizinischen Bereichen eingesetzt werden kann.

Interaktive Image-Map: Das FIX-Blocksystem in der Medizintechnik
Geräte für bildgebende Diagnostik (Röntgen, Ultraschall, CT, MRT)
Verteilerblöcke und Geräteklemmenblöcke des FIX-Blocksystems eignen sich auch für den Anschluss von Geräten für bildgebende Diagnostik. Sie sind sehr kompakt, wartungsfrei und äußerst flexibel. Die Blöcke können z. B. in einem MRT-Gerät (Magnetresonanztomographie) die verschiedenen Sensoren und Detektoren mit Strom versorgen und die zuverlässige Kommunikation und Steuerung gewährleisten.
Geräte für bildgebende Diagnostik (Röntgen, Ultraschall, CT, MRT)
Operationstische und Krankenhausbetten
Das FIX-Blocksystem wird auch in Krankenhausbetten und OP-Tischen eingesetzt. Bei Krankenhausbetten ermöglicht die Verstellbarkeit der Betten eine verbesserte Patientenversorgung, indem sie das Komfort- und Schmerzmanagement unterstützt, die Mobilität verbessert, die Atmungsfunktion und Durchblutung optimiert und zur Vermeidung von Druckgeschwüren beiträgt. Da die Betten dennoch kompakt und mobil bleiben müssen, ist das FIX-Blocksystem ideal geeignet. Die FIX-Blöcke können aufgrund ihrer Modularität präzise nach der benötigten Polzahl konfiguriert werden, was eine einfache und kompakte Verdrahtung ermöglicht. Zudem bieten die verschiedenen Montagemöglichkeiten der Blöcke eine flexible Installation an nahezu jedem Ort.
Beatmungsgeräte und Dialysegeräte
Die FIX-Blöcke des FIX-Blocksystems bieten zahlreiche Vorteile, die sie für den Einsatz in mobilen Beatmungs- und Dialysegeräten prädestinieren. Die Zuverlässigkeit steht hierbei an erster Stelle, da es sich um lebenswichtige Geräte handelt. Das FIX-Blocksystem überzeugt durch die Einhaltung diverser Normen und Qualitätsprüfungen, die die hohe Verlässlichkeit der FIX-Blöcke sicherstellen. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Handhabung und Wartung. Kompakte Geräte lassen sich besser in den Alltag integrieren und z. B. in Krankentransportern verstauen. Der polzahlgenaue Aufbau und die übersichtliche Verdrahtung der FIX-Blöcke tragen nicht nur zu einem schlanken Design, sondern auch zur Wartungsfreundlichkeit bei.
Konfigurator für die FIX-Verteilerblöcke, Funktionsverteilerblöcke und Geräteklemmenblöcke

Konfigurator für die FIX-Verteilerblöcke, Funktionsverteilerblöcke und Geräteklemmenblöcke

Konfigurator für die FIX-Verteilerblöcke und Geräteklemmenblöcke

Nutzen Sie unseren Konfigurator und stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung zusammen. Mit dem Konfigurator lassen sich individuelle Lösungen aus den Verteilerblöcken, Funktionsverteilerblöcken und Geräteklemmenblöcken in verschiedenen Farben einfach und intuitiv erstellen.

Nutzen Sie die kompakten Verteilerblöcke für die wirtschaftliche Last- und Steuerstromverteilung
FIX-Verteilerblöcke

Die anschlussfertigen Blöcke ermöglichen eine schnelle Montage ohne manuelle Brückung mit bis zu 80 % Zeitvorteil. Verteiler- und Einspeiseblöcke mit 4, 6, 12 und 18 Anschlusspunkten sowie Einzelscheiben mit zwei Anschlusspunkten sind für eine intuitive und sichere Installation in mehreren Farben erhältlich.

Zur Broschüre
FIX-Verteilerblöcke