Wire-to-Board-Steckverbinder für Konfektionen

Für Kabelkonfektionierungen optimierte Wire-to-Board-Steckverbinder

Wire-to-Board-Steckverbinder für Kabelkonfektionierungen mit Push-in- und mit Crimpanschluss bestehen aus Steckern und Grundleisten in horizontaler oder vertikaler Anschlussrichtung sowie aus Wanddurchführungen. Die Crimpkontakte sind erhältlich für Leiter von AWG: 28 ... 14. Im Raster 2,5 mm, 3,81 mm und 5,08 mm eignen sich die Stecker des CONNEXIS-Programms der Serien D21, D31 und D32 für zahlreiche Signal- und Niederspannungsversorgungen.

Go to Product Detail Page for item 1376629
DD32PC 2,2/10-5,08-XX - Leiterplattenstecker
DD32PC 2,2/10-5,08-XX - Leiterplattenstecker
1376629

Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 10, Artikelfamilie: DD32PC 2,2/.., Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Go to Product Detail Page for item 1378153
DD21PC 0,85/ 6-2,5-Y - Leiterplattenstecker
DD21PC 0,85/ 6-2,5-Y - Leiterplattenstecker
1378153

Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD21PC 0,85/.., Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Go to Product Detail Page for item 1341420
DD31H 2,2/20-V-3,81-Y - Leiterplatten-Grundleiste
DD31H 2,2/20-V-3,81-Y - Leiterplatten-Grundleiste
1341420

Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 20, Artikelfamilie: DD31H 2,2/..-V, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

Go to Product Detail Page for item 1341386
DD31H 2,2/14-H-3,81-Y - Leiterplatten-Grundleiste
DD31H 2,2/14-H-3,81-Y - Leiterplatten-Grundleiste
1341386

Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 14, Artikelfamilie: DD31H 2,2/..-H, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

Go to Product Detail Page for item 1341133
D31H 2,2/ 3-PT-3,81-Y - Durchführungsstecker
D31H 2,2/ 3-PT-3,81-Y - Durchführungsstecker
1341133

Durchführungsstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: D31H 2,2/..-PT, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

Go to Product Detail Page for item 1378108
DD21H 0,85/20-PT-2,5-Y - Durchführungsstecker
DD21H 0,85/20-PT-2,5-Y - Durchführungsstecker
1378108

Durchführungsstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 20, Artikelfamilie: DD21H 0,85/..-PT, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

Go to Product Detail Page for item 1340678
DD31H 2,2/16-PT-3,81-X - Durchführungsstecker
DD31H 2,2/16-PT-3,81-X - Durchführungsstecker
1340678

Durchführungsstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 16, Artikelfamilie: DD31H 2,2/..-PT, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Pin-Layout: Lineares Pinning, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

Go to Product Detail Page for item 1378310
DD32H 2,2/12-V-5,08-YY - Leiterplatten-Grundleiste
DD32H 2,2/12-V-5,08-YY - Leiterplatten-Grundleiste
1378310

Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 12, Artikelfamilie: DD32H 2,2/..-V, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

Go to Product Detail Page for item 1376635
DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-XX - Leiterplattenstecker
DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-XX - Leiterplattenstecker
1376635

Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD32H 2,2/..-FH, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

Go to Product Detail Page for item 1378143
DD21H 0,85/10-H-2,5-Y - Leiterplatten-Grundleiste
DD21H 0,85/10-H-2,5-Y - Leiterplatten-Grundleiste
1378143

Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 10, Artikelfamilie: DD21H 0,85/..-H, Rastermaß: 2,5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton

Ihre Vorteile

  • Schnelle und sichere Montage durch individuelle Bedruckung mit Zahlen, Buchstaben und Zeichen
  • Fehlerfreies Stecken durch Varianten mit fest integrierter Kodierung
  • Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch M-CAD-/E-CAD-Daten und kostenlosen Musterservice
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Einfache, zeitsparende Fertigung dank vorkonfektionierter Stecker

Das Wire-to-Board-Portfolio CONNEXIS im Überblick


Technische Daten im Vergleich

Vergleichen Sie die Produktdaten und wählen Sie die passende Produktserie für Ihre Applikation.

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

Anschlusstechnik Crimpanschluss Crimpanschluss (D31) | Push-in-Anschluss (DD31PS) Crimpanschluss
Polzahl 6 ... 20 2 ... 20 (D31) | 4 ... 20 (DD31PS) 2 ... 20
Raster 2,50 mm 3,81 mm 5,08 mm
Strom 5 A 8 A 8 A
Spannung (III/2) 160 V 160 V 320 V
Zur Produktliste Zur Produktliste Zur Produktliste

Das Portfolio auf einen Blick

Interaktive Image Map: Wire-to-Board-Steckverbinder im Überblick
Leiterplatten-Steckverbinder mit Crimpanschluss
Leiterplatten-Steckverbinder mit Crimpanschluss sind optimiert für die automatisierte Fertigung.
Leiterplatten-Steckverbinder mit Crimpanschluss
Fliegende Verbindungen realisieren
Mit der fliegenden Variante des CONNEXIS-Programms können Sie Wire-to-Wire-Verbindungen realisieren.
Fliegende Verbindungen realisieren
Grundleisten in verschiedenen Bauformen
Grundleisten in horizontaler und vertikaler Bauform ermöglichen Ihnen eine effiziente Auslegung der Leiterplatte.
Grundleisten in verschiedenen Bauformen
Wanddurchführungen realisieren
Für eine optimale Verbindung durch die Gehäusewand umfasst das CONNEXIS-Programm auch Wanddurchführungen.
Wanddurchführungen realisieren
Leiterplatten-Steckverbinder in ein- oder zweireihiger Bauform
Die ein- oder zweireihige Bauform ermöglicht Geräteherstellern eine effiziente und kompakte Umsetzung der Verbindungen.
Leiterplatten-Steckverbinder in ein- oder zweireihiger Bauform
Push-in-Anschlusstechnik
Der werkzeuglose und zeitsparende Push-in-Anschluss erleichtert die Installation erheblich.
Push-in-Anschlusstechnik

Hauptmerkmale von Wire-to-Board-Steckverbindern

Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie D21 mit Crimpanschluss
Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie D31 mit Crimpanschluss
  Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie DD31PS mit Push-in-Anschluss
Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie D32 mit Crimpanschluss
Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie D21 mit Crimpanschluss

Die Serie D21 eignet sich dank verschiedener Bauformen und Varianten wie z. B. fliegende Verbindungen und Wanddurchführungen für unterschiedliche Anwendungen. Erhältlich sind die Wire-to-Board-Steckverbinder als doppelreihige Ausführung mit 6 bis 20 Polen im Raster 2,50 mm.

Zur Produktliste
Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie D31 mit Crimpanschluss

Die Serie D31 eignet sich dank verschiedener Bauformen und Varianten für unterschiedliche Anwendungen wie z. B. fliegende Verbindungen und Wanddurchführungen. Erhältlich sind die Wire-to-Board-Steckverbinder als ein- oder zweireihige Ausführung mit den Polzahlen 2 bis 20 für die Crimpanschlusstechnik.

Zur Produktliste
  Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie DD31PS mit Push-in-Anschluss

Die Serie DD31PS eignet sich dank verschiedener Bauformen und Varianten wie fliegende Verbindungen und Wanddurchführungen für zahlreiche Anwendungen. Erhältlich sind die Wire-to-Board-Steckverbinder mit Push-in-Anschluss als zweireihige Ausführung in den Polzahlen von 4 bis 20 im Raster 3,81 mm.

Zur Produktliste
Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie D32 mit Crimpanschluss

Die Serie D32 eignet sich dank verschiedener Bauformen und Varianten wie z. B. fliegende Verbindungen und Wanddurchführungen für unterschiedliche Anwendungen. Erhältlich sind die Wire-to-Board-Steckverbinder als ein- oder zweireihige Ausführung mit 2 bis 20 Polen im Raster 5,08 mm.

Zur Produktliste

Wire-to-Board-Steckverbinder mit Push-in-Anschlusstechnik


Wire-to-Board-Steckverbinder mit Push-in-Anschluss

Rekordzeit durch Technologiewechsel CONNEXIS jetzt auch mit Push-in-Anschluss

Die neuen CONNEXIS-Wire-to-Board-Steckverbinder mit Push-in-Anschlusstechnik erleichtern und beschleunigen die Verdrahtung im Feld und in der Fabrik. Diverse Rastermaße und Bauformen ermöglichen vielfältige Anwendungen in der Robotik, in der Aufzugstechnik oder im Batteriemanagement.

CONNEXIS mit Push-in-Anschluss im Experten-Check

Erfahren Sie im Interview mit Produktspezialist André Gorell, warum die für Kabelkonfektionen optimierten Leiterplatten-Steckverbinder um den Push-in-Anschluss erweitert wurden. Und für welche Anwendungen sich das CONNEXIS-Portfolio mit Push-in-Anschluss ideal eignet.

Vorteile der Push-in-Serien im Detail

Werkzeuglose Installation bei Wire-to-Board-Steckverbindern mit Push-in-Anschluss
Fehlerfreies Stecken bei Wire-to-Board-Steckverbindern mit Push-in-Anschluss
Mühelose Kompatibilität bei Wire-to-Board-Steckverbindern mit Push-in-Anschluss
Schnellere und sichere Montage bei Wire-to-Board-Steckverbindern mit Push-in-Anschluss
Design-in-Support bei Wire-to-Board-Steckverbindern mit Push-in-Anschluss
Werkzeuglose Installation bei Wire-to-Board-Steckverbindern mit Push-in-Anschluss

Die Push-in-Anschlusstechnik ermöglicht ein flexibles Field- und Factory-Wiring für nicht vorkonfektionierte Komponenten. Durch die werkzeuglose Direktkontaktierung erleichtert Push-in die Verdrahtung erheblich und bildet die perfekte Ergänzung zu crimp-basierten Leiterplatten-Steckverbindern. Für eine einfache Handhabung sind die Betätigungsdrücker farblich abgesetzt.

Fehlerfreies Stecken bei Wire-to-Board-Steckverbindern mit Push-in-Anschluss

Um ein Fehlstecken zu vermeiden, bietet Phoenix Contact kodierte Stecker und Grundleisten an. Die Kodierung erfolgt durch eine fest integrierte mechanische Kontur innerhalb bzw. am Kunststoffgehäuse. Drei Kodierungen stehen Ihnen zur Auswahl: Neben einer X- und Y-Variante erhalten Sie für komplexere Anwendungen zudem eine Z-Variante. Bei zweireihigen Steckverbindern sind diese drei Möglichkeiten zudem zahlreich kombinierbar.

Mühelose Kompatibilität bei Wire-to-Board-Steckverbindern mit Push-in-Anschluss

Kompatibilität, wo es darauf ankommt: Bei der einfachen Reparatur, bei der Entwicklung von Prototypen, der Produktion von Kleinserien oder auf den letzten Metern der Installation von ansonsten vorkonfektioniert verdrahteten Systemen. Die zusätzliche Flexibilität für Steckverbinder im Standard-Formfaktor reduziert Ausfallzeiten und beschleunigt Entwicklungsprozesse und Hochlaufphasen.

Schnellere und sichere Montage bei Wire-to-Board-Steckverbindern mit Push-in-Anschluss

Klare Sicht bei der eigenen Fertigung oder Montage im Feld dank eindeutiger optischer Kennzeichnungen am Stecker: Nutzen Sie die Vielfalt individualisierbarer Bedruckungen von Standardartikeln durch Tampondruck. Zur Auswahl stehen verschiedene Zahlen, Buchstaben und Zeichen.

Design-in-Support bei Wire-to-Board-Steckverbindern mit Push-in-Anschluss

Auf unsere Unterstützung können Sie zählen: Wir liefern Ihnen umfangreiche technische Daten sowie CAD-Modelle und E-CAD-Daten für Ihre Geräteentwicklung. Ein weiterer Bonus für Ihre tägliche Arbeit: Über unseren Musterservice erhalten Sie Ihr Produktmuster innerhalb weniger Tage per kostenfreiem Direktversand.

Wire-to-Board-Steckverbinder mit Crimp-Anschlusstechnik


Rennauto mit CONNEXIS-Aufschrift als Symbolbild für Leiterplatten-Steckverbinder der Serie CONNEXIS

Wenn Schnelligkeit und Präzision einfach alles sind CONNEXIS mit Crimpanschluss

Crimpbasierte Leiterplatten-Steckverbinder für Konfektionen erleichtern und beschleunigen die automatisierte Fertigung. Das neue Produktportfolio CONNEXIS wurde speziell für die Anforderungen an Kabelkonfektionierungen entwickelt. Aufgrund der Crimpverbindungen eignen sich die Serien besonders für die automatisierte Fertigung.

CONNEXIS mit Crimpanschluss im Experten-Check

Erfahren Sie im Interview mit Produktmanager André Gorell, warum die crimpbasierten Leiterplatten-Steckverbinder für Kabelkonfektionierungen die automatisierte Fertigung erleichtern – und für welche Anwendungen sie sich ideal eignen.

Vorteile der Crimp-Serien im Detail

Bedruckter Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie CONNEXIS
Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie CONNEXIS mit integrierter Kodierung
Leiterplatten-Steckverbinder der Serie CONNEXIS
Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie CONNEXIS
Wire-to-Board-Steckverbinder für Konfektionen mit Zinn- oder Goldbeschichtung
Wire-to-Board-Steckverbinder aus halogenfreiem Kunststoff
Bedruckter Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie CONNEXIS

Klare Sicht bei der eigenen Fertigung oder Montage im Feld dank eindeutiger optischer Kennzeichnungen am Stecker: Nutzen Sie die Vielfalt individualisierbarer Bedruckungen von Standardartikeln durch Tampondruck. Zur Auswahl stehen verschiedene Zahlen, Buchstaben und Zeichen.

Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie CONNEXIS mit integrierter Kodierung

Um ein Fehlstecken zu vermeiden, bietet Phoenix Contact kodierte Stecker und Grundleisten an. Die Kodierung erfolgt durch eine fest integrierte mechanische Kontur innerhalb bzw. am Kunststoffgehäuse. Drei Kodierungen stehen Ihnen zur Auswahl. Neben einer X- und Y-Variante erhalten Sie für komplexere Anwendungen zudem eine Z-Variante. Bei zweireihigen Steckverbindern sind diese drei Möglichkeiten zudem zahlreich kombinierbar.

Leiterplatten-Steckverbinder der Serie CONNEXIS

Ihr schneller Weg zur individuellen Lösung: Zusätzlich zu unserem umfassenden Portfolio bieten wir Ihnen eine hohe Vielfalt von Anpassungen nach Ihren Anforderungen. Um Zeit bei der eigenen Fertigung zu sparen, können Sie Kabel, Grundleiste und Stecker nach Ihren Bedürfnissen konfektionieren. Zudem vermeiden Sie ein Fehlstecken dank eines vorkonfektionierten Steckverbindersystems bei der eigenen Montage.

Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie CONNEXIS

Auf unsere Unterstützung können Sie zählen: Wir liefern Ihnen umfangreiche technische Daten sowie CAD-Modelle und E-CAD-Daten für Ihre Geräteentwicklung. Ein weiterer Bonus für Ihre tägliche Arbeit: Über unseren Musterservice erhalten Sie Ihr Produktmuster innerhalb weniger Tage per kostenfreien Direktversand.

Zum Musterservice
Wire-to-Board-Steckverbinder für Konfektionen mit Zinn- oder Goldbeschichtung

Immer die passende Auswahl: Sie entscheiden, welches Material für Ihre Anwendung das Richtige ist. Daher bietet Phoenix Contact Ihnen sowohl eine Zinn- als auch Goldbeschichtung der Crimpkontakte an. Beide Oberflächenvarianten weisen eine langzeitstabile Übertragungsqualität auf. Zum Produktstart bietet Ihnen das Programm das Zinnoberflächensystem an. Es wird im Laufe des Jahres um Gold ergänzt.

Wire-to-Board-Steckverbinder aus halogenfreiem Kunststoff

Im Baugewerbe, speziell bei der Elektroinstallation, sind die Notwendigkeit und die Bedeutung halogenfreier Kunststoffe bereits präsent. Phoenix Contact sieht die Notwendigkeit, Menschen und Umwelt zu schützen bereits bei der Materialauswahl, um so einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit zu leisten.

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Vorkonfektionierter Stecker der Serie CONNEXIS

Entwickeln Sie Ihren individuellen vorkonfektionierten Stecker mit uns

Zusätzlich zu unserem umfassenden Portfolio bieten wir Ihnen eine hohe Vielfalt individueller Anpassungen. Konfektionieren Sie Kabel, Grundleiste und Stecker nach Ihren Bedürfnissen, um wertvolle Zeit bei der Fertigung einzusparen.

E-Paper
Das CONNEXIS-Portfolio auf einen Blick

Warum sich Steckverbinder des CONNEXIS-Portfolios optimal für automatisierte Fertigungsprozesse eignen, erfahren Sie in diesem E-Paper. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Vielseitigkeit dieser besonderen Wire-to-Board-Steckverbinder.

E-Paper öffnen
Automatisierte Fertigung mit Industrierobotern
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.