CHARX connect – Ladesteckdosen für Ladestationen und Wallboxen

AC-Ladedosen für Ladestationen und Wallboxen

Die Typ-2-Ladesteckdosen CHARX connect modular werden in AC-Ladesäulen und Wallboxen montiert und ermöglichen das Wechselstromladen von Elektrofahrzeugen über mobile AC-Ladekabel mit Ladeleistungen von bis zu 22 kW. Dank unseres modularen Baukastensystems lassen sich Design und Funktionsumfang individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Go to Product Detail Page for item 1164423
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Infrastruktur-Ladedose
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Infrastruktur-Ladedose
1164423

CHARX connect modular, Typ 2, Infrastruktur-Ladedose, 32 A , 480 V AC, Premium, Set, ohne Einzeladern, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, eckig, Rückwandmontage, M5-Gewinde, Gehäuse: schwarz, mit eckigem Schutzdeckel, mit Temperatursensorik, mit LED (gemeinsamer Kathodenanschluss), zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164297
EV-T2SOC-P - Schutzdeckel
EV-T2SOC-P - Schutzdeckel
1164297

CHARX connect modular, Typ 2, Schutzdeckel, Zubehör, Premium, eckig, Vorderwandmontage, M5-Gewinde, mit selbstschließendem Mechanismus, mit LED (gemeinsamer Kathodenanschluss), zur Anbringung an Infrastruktur-Ladesteckdosen, Eingeprägtes PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2

Ihre Vorteile

  • Modulares Baukastensystem bietet besonders hohe Flexibilität
  • Einfache Montage und Wartung dank steckbarer Anschlussleitungen
  • Schnelle Statuserfassung anhand optionaler LED-Anzeige
  • Sicherer Berührschutz mit optionalem Shutter
  • Wasser- und schmutzdicht dank vollumspritzter Kontakte
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949

Neuheiten

Neue Generation der Typ-2-Ladedosen CHARX connect modular

AC-Ladedosen mit reduzierter Bautiefe

Für die flexible und platzsparende Montage

Die neue Generation der Typ-2-Ladedosen CHARX connect modular können Sie jetzt direkt auf der Platine Ihrer Ladestation installieren – und das besonders platzsparend aufgrund der reduzierten Einbautiefe. Zudem haben Sie die Wahl zwischen drei Aktuatorpositionen.

Hauptmerkmale

  • Ladestrom: 20 A, 32 A
  • Bemessungsspannung: 250 V, 480 V
  • Bautiefe: 54 mm (ohne Zugentlastung und Aktuator)
  • Schutzart: IP44 (gesteckt), IP54 (mit Schutzdeckel)
  • Aktuator: 4-polig, 12 V, Position auf 4 / 8 / 12 Uhr
  • Temperatursensorik: PTC (optional)
  • Leitungslänge: 0,3 m, 0,7 m, 1,5 m

Ihre Vorteile

  • Bis zu 38 % Platzersparnis gegenüber Vorgängergeneration
  • Individuell zusammenstellbares System – jetzt auch mit flexibler Aktuatorposition
  • Einfache Montage – jetzt auch direkt auf der Leiterplatte oder klassisch über steckbare Anschlussleitungen
  • Querkraftstabil sowie wasser- und schmutzdicht dank umspritzter Kontakte
  • Kompatibel mit allen Schutzdeckeln und Shuttern der Familie CHARX connect modular

Produktvideo AC-Ladedosen

Das modulare System der AC-Ladedosen CHARX connect modular lässt sich individuell zusammenstellen

Modulares System der AC-Ladedosen für Wallboxen und Ladestationen
LED-Statusanzeige im Schutzdeckel der Infrastruktur-Ladedose
Shutter der Infrastruktur-Ladedose
Infrastruktur-Ladedose, Temperatursensorik und Verriegelungsaktuator
Steckbare Anschlussleitungen für die Infrastruktur-Ladedose
Modulares System der AC-Ladedosen für Wallboxen und Ladestationen

Mit unseren Typ-2-Ladesteckdosen CHARX connect modular bieten wir Ihnen ein cleveres Baukastensystem, mit dem Sie alle Komponenten in nur vier Schritten frei miteinander kombinieren können. Damit diese perfekt zu Ihrer Ladesäule oder Wallbox passen, entscheiden Sie über Design, Funktionsumfang und Ladeleistung der Ladesteckdose.

Um mehr zu erfahren, klappen Sie die weiteren Textfelder auf.

LED-Statusanzeige im Schutzdeckel der Infrastruktur-Ladedose

Rundes oder eckiges Design
Wählen Sie, ob ein runder oder eckiger Schutzdeckel besser zum Design Ihrer Wallbox oder Ladesäule passt. Dank Einhandbedienung lässt er sich mühelos mit dem Ladestecker öffnen, ohne eine zweite Hand zu benötigen. Sein glasfaserverstärktes Gehäuse schützt die Ladestation zudem vor Witterung und Vandalismus.

Mit oder ohne LED-Anzeige
Optional lässt sich eine im Schutzdeckel integrierte LED-Statusanzeige wählen. Damit erkennen Anwenderinnen und Anwender auf einen Blick den Status des Ladepunkts. Die RGB-LEDs können frei angesteuert werden, sodass Leuchten, Blinken und Pulsieren in allen RGB-Farben möglich ist. Die präzise Lichtleitertechnik sorgt für ein homogenes Lichtbild mit optimaler Streuung. Die Stromversorgung der LEDs erfolgt über die Montageschrauben, was die Installation vereinfacht.

Ihr individuelles Logo
Den Schutzdeckel erhalten Sie wahlweise:

  • Mit eingeprägtem Phoenix Contact-Logo
  • Mit eingeprägtem Kundenlogo (auf Anfrage)
  • Mit Stickerfeld für Kundenlogo
  • Mit Kennzeichnung „C“ gemäß DIN EN 17186
  • Ohne Logo, Stickerfeld oder Kennzeichnung

Shutter der Infrastruktur-Ladedose

Sicherer Berührschutz
Der Shutter gewährleistet einen sicheren Berührschutz aller Leistungs- und Signalkontakte gemäß IEC 61851-1, IEC 62196-1 und IEC 62196-2. Er erhöht somit die elektrische Sicherheit und schützt zudem die Ladestation vor Vandalismus und Feuchtigkeit. In einigen Ländern wie Spanien, Portugal, Großbritannien, Frankreich, Schweden, Italien oder der Schweiz ist ein Berührschutz normativ vorgeschrieben.

Intuitive Bedienung
Die Bedienung erfolgt intuitiv, indem durch einfaches Einstecken des Ladesteckers die Schutzblende geöffnet wird. Ein Drehen oder Schieben des Ladesteckers entfällt.

Kompatibilität
Unser Shutter ist mit allen Typ-2-Ladesteckdosen und Schutzdeckeln von Phoenix Contact kompatibel.

Infrastruktur-Ladedose, Temperatursensorik und Verriegelungsaktuator

Mit oder ohne PTC-Temperatursensorik
Um Personen und Ladestation zu schützen, kann durch die optionale Temperaturüberwachung der Ladevorgang bei Überhitzungen an den Leistungskontakten unterbrochen werden.

Mit drei- oder vierpoligem Verriegelungsaktuator
Die Ladesteckdose ist wahlweise mit drei- oder vierpoligem Verriegelungsaktuator und entsprechender Anschlussleitung erhältlich.

Versilberte, vollumspritzte Kontakte
Die versilberten Oberflächen der Leistungs- und Signalkontakte sorgen für eine effiziente Leistungsübertragung, einen optimalen Korrosionsschutz und eine hohe Lebensdauer. Sie sind vollumspritzt und damit wasser- und schmutzdicht.

Steckbare Anschlussleitungen für die Infrastruktur-Ladedose

Durch Wahl des separat erhältlichen Kabelsatzes bestimmen Sie die maximale Ladeleistung Ihrer Ladesteckdose:

  • Ein- oder dreiphasige Leitung
  • 20 A oder 32 A Ladestrom
  • 0,3 bis 2,0 m Leitungslänge (weitere auf Anfrage)

Die steckbaren Anschlussleitungen vereinfachen die Montage und den späteren Austausch der Ladedose im Wartungsfall.

3D-Ansicht

Jetzt in 3D erleben

Schauen Sie sich die Typ-2-Ladesteckdose inkl. Shutter und Schutzdeckel mit LED-Anzeige in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.

Integrierte, frei ansteuerbare LED-Anzeige Eine Beispielkonfiguration

Typ-2-Ladesteckdose pulsiert/leuchtet blau
Blau pulsierend: Ladevorgang läuft, blau leuchtend: Laden beendet
Typ-2-Ladesteckdose blinkt rot
Rot blinkend: Ladevorgang unterbrochen aufgrund einer Störung
Typ-2-Ladesteckdose leuchtet orange
Orange leuchtend: Ladepunkt ist reserviert für einen Nutzer
Typ-2-Ladesteckdose leuchtet grün
Grün leuchtend: Ladepunkt ist frei und bereit zum Laden

Komfortabel, sicher und zweifach ausgezeichnet Überzeugen Sie sich von weiteren Vorteilen unserer AC-Ladedosen

Person steckt AC-Ladestecker in Ladesäule
PTC-Temperatursensorik an den Leistungskontakten der AC-Ladedosen CHARX connect modular
Preisverleihung des German Design Award 2023 und iF Design Award 2023 für die AC-Ladedosen CHARX connect modular
Person steckt AC-Ladestecker in Ladesäule

Ob beim Telefonieren oder mit der Einkaufstasche in der Hand: Um das Ladekabel mit der Ladestation zu verbinden, bleibt in alltäglichen Ladesituationen für E-Auto-Fahrer oft nur eine Hand frei.

Deshalb haben wir unsere AC-Ladesteckdosen konsequent für die Einhandbedienung konzipiert: Sowohl der Schutzdeckel als auch der Shutter lassen sich ganz mühelos mit dem Ladestecker öffnen, ohne dazu die zweite Hand zu benötigen. Ein kleines Feature mit großem Effekt, das viele unserer Kunden schätzen.

PTC-Temperatursensorik an den Leistungskontakten der AC-Ladedosen CHARX connect modular

Mit der optionalen Temperatursensorik ist die Ladedose sicher vor Überhitzungen, die z. B. durch Fremdkörper oder Verschmutzungen entstehen können. So werden Nutzerinnen und Nutzer vor Gefahren und die Ladestation vor teuren Beschädigungen geschützt.

Die Sensorik besteht aus einer Verkettung von PTC-Widerständen, die sich an jedem Leistungskontakt befinden. Durch die Erfassung der Widerstandswerte kann die Ladesteuerung bei Überschreitung einer Grenztemperatur ein sofortiges Abschalten einleiten.

Preisverleihung des German Design Award 2023 und iF Design Award 2023 für die AC-Ladedosen CHARX connect modular

Für ihr modulares und ansprechendes Design wurde CHARX connect modular gleich mit zwei renommierten Design-Preisen ausgezeichnet:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

In die Jurybewertung floss maßgeblich unser cleveres Baukastenprinzip ein, das ein freies und auf Kundenanwendungen abgestimmtes Kombinieren aller Komponenten ermöglicht.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen

Gerald Stiepan Kontakdaten Vertriebsmitarbeiter Österreich
Gerald Stiepan
Market Development Manager E-Mobility
+43 1 68076 68
Ich berate Sie gerne zu Ihrem Ladeinfrastrukturprojekt.