Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-M-02-CT-F-35 - Kontakteinsatzmodul
1683508

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Leistungskontakte: 2, Steuerkontakte: 0, Buchse, Crimpanschluss, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, Anwendung: Leistung, ohne Crimpkontakte

Produktdetails








Kompatible Produkte